LAPP poinier in de gelijkstroomrevolutie

De ÖLFLEX DC SERVO 700 voor de voorziening van elektrische aandrijvingen met gelijkstroom is geschikt voor flexibel gebruik en voor vaste installatie. Geïsoleerd met speciaal PVC.

De ÖLFLEX DC SERVO 700 voor de voorziening van elektrische aandrijvingen met gelijkstroom is geschikt voor flexibel gebruik en voor vaste installatie. Geïsoleerd met speciaal PVC.

De energievoorziening van de toekomst heet gelijkstroom (Direct Current, oftewel: DC), en LAPP stelt zijn nieuwe kabels, speciaal ontwikkeld voor gelijkstroomtoepassingen, voor om deze trend verder te
ondersteunen. Veel elektrische verbruikers van LED-lichten tot industriële aandrijvingen en elektrische auto’s consumeren eigenlijk gelijkstroom, die tot nu toe uit de wisselstroom (Alternating Current, AC) vanuit het stopcontact of het energienet omgezet moet worden – een gigantische verspilling van energie. Door de omzetting tussen wisselstroom en gelijkstroom gaat tot 30 procent van de energie verloren. Twee grote bruinkoolcentrales zijn in Duitsland gesloten en grote hoeveelheden CO2 zou men kunnen besparen, indien de aandrijvingen in de Duitse industrie consequent op gelijkstroom omgezet zouden worden. LAPP heeft het potentieel van gelijkstroom al vroeg erkend en gaat actief voorop in de energierevolutie. Zo is de wereldmarktleider voor geïntegreerde kabel- en verbindingssystemen uit Stuttgart geassocieerd partner in DC-Industrie, een project dat wordt ondersteund door het Duitse ministerie voor economie en energie.

De vraag die LAPP wil beantwoorden, luidt: zijn gangbare wisselstroomleidingen even geschikt voor gelijkstroom? De meeste experts beantwoordden die vraag tot op heden positief. Maar dat is evenwel lang niet zeker, waarschuwt professor Frank Berger van de Technische Universiteit Ilmenau. Zijn tests tonen aan dat het elektrische veld van een gelijkspanning anders op de kunststof isolatie van een leiding reageert dan een wisselspanningsveld. „Voor een uiteindelijke aanbeveling is het nog te vroeg”, aldus professor Berger, maar het lijkt er wel op dat voor bepaalde toepassingen, andere materialen nodig zullen zijn dan in wisselstroomtoepassingen. Verdere, praktijkgerichte tests moeten duidelijkheid brengen. LAPP ondersteunt de werkgroep met testleidingen en proefinstallaties.

Op basis van de onderzoeksresultaten van professor Berger heeft LAPP als eerste producent een eigen familie van leidingen speciaal voor DC-toepassingen op de markt gebracht: de ÖLFLEX® DC 100.

Andere ÖLFLEX® DC kabels – beide uniek op de markt en echte innovaties – werden geïntroduceerd tijdens de laatste editie van de Hannover Messe 2019:

ÖLFLEX® DC SERVO 700
Deze aansluitkabel voor de voorziening van elektrische aandrijvingen met gelijkstroom is zowel geschikt voor flexibel gebruik als voor vaste plaatsing. De leidingen zijn met speciaal PVC geïsoleerd.

ÖLFLEX® DC CHAIN 800
Deze uitvoering uit de Extended Line van LAPP gaat nog een stap verder. Ze heeft een TPE-isolatie en is geschikt voor continue beweging in kabelrupsen en in lineair bewegende machineonderdelen.

Gelijkstroom was ook een thema in het futureLab, een eigen onderdeel op de LAPP stand, dat speciaal was  opgezet voor innovaties in de verbindingstechniek. „LAPP speelt een pioniersrol bij de ontwikkeling van kabels voor gelijkstroomnetten”, benadrukt Georg Stawowy, directielid voor Techniek en Innovatie van LAPP Holding AG. „Klanten van LAPP kunnen erop vertrouwen dat onze DC-kabels aan dezelfde hoge kwaliteitseisen voldoen als alle producten van LAPP.”