Snel en flexibel data verzenden met ETHERLINE® ACCESS

Data worden steeds belangrijker voor de industriële productie, waarbij productieprocessen en hele systemen steeds meer als slimme fabrieken met elkaar worden verbonden. Dit leidt tot een toename van de eisen die aan de dataoverdracht worden gesteld - de gegevensoverdracht moet snel, efficiënt en betrouwbaar zijn en moet bovendien aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Naast kabels, connectoren en accessoires zijn actieve netwerkcomponenten zoals switches nodig om grote datavolumes feilloos te transporteren - ook in zware industriële omgevingen.

Final Lapp Switch Titel 2017 04 05 rgb

Bij LAPP hebben we ons tot doel gesteld om de klanten feilloos complete verbindingsoplossingen te bieden, ook op het gebied van datacommunicatie. Daarom bieden wij onder de merknaam ETHERLINE® ACCESS de perfecte netwerkswitches voor onze industrieël Ethernet-systemen. Daarmee zijn wij nu ook op dit gebied uw one-stop-shop voor systeemoplossingen, voor hogere transmissiesnelheden binnen een groter temperatuurbereik en met een nog eenvoudigere installatie.

Schakel over op een grotere diversiteit

We hebben ons ETHERLINE® ACCESS-portfolio uitgebreid om u precies de juiste switch te bieden voor elk scenario, of ze nu worden beheerd voor netwerken met hoge beschikbaarheid met ringredundantieprotocollen of onbeheerd voor kleine datavolumes of tijdelijke verbindingen met grotere netwerken. De nieuwe switches zullen ook betrouwbaar grote datavolumes overbrengen, terwijl ze onderhevig zijn aan zware industriële omstandigheden, agressieve reinigingsmiddelen, trillingen en grote temperatuurbereiken. En dankzij de verbeterde behuizingen kunnen ze nog sneller en eenvoudiger worden geïnstalleerd in minder ruimte dan ooit tevoren.

Snelle en ruimtebesparende installatie

M08T02GSFP-switch (managed)
Glasvezelkabels zijn de juiste oplossing als het gaat om hoge transmissiesnelheden over grote afstanden. Naast acht RJ45-poorten heeft de M08T02GSFP managed switch daarom twee SFP-poorten voor de aansluiting van glasvezelkabels voor snel gigabit-ethernet waardoor flexibele gelijktijdige toepassing van meerdere glasvezeltechnologieën mogelijk is. Bovendien is hij bijzonder robuust, bestand tegen temperaturen van -40 tot +75 graden Celsius en wordt hij door IP40 beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen.

M08T02SFP-switch (managed)
De M08T02SFP managed switch is eveneens geschikt voor dit brede temperatuurbereik en voor diverse glasvezeltechnologieën. Beide schakelaars kunnen een redundante voeding hebben.

Er zijn maar liefst drie nieuwe toevoegingen aan het gamma van de unmanaged switches.

U16T-switch (unmanaged)
De hoge poortdichtheid van de compacte U16T-schakelaar maakt hem bijzonder ruimtebesparend en maakt het mogelijk om hem moeiteloos op DIN-rails te monteren.

U04TP01T power over Ethernet-switch (unmanaged)
Onze U04TP01T power over Ethernet-switch heeft vier PoE-poorten en een snelle Ethernet-poort. Deze switch is eveneens geschikt voor temperaturen van -40 tot +75 graden Celsius en zit in een robuuste metalen behuizing die is ontworpen voor bijzonder veeleisende omgevingen. De behuizing kan ook snel op DIN-rails worden gemonteerd.

E U08GT gigabit switch (unmanaged)
De E U08GT gigabit switch is ook ongelooflijk robuust en kan moeiteloos omgaan met datasnelheden tot één gigabit per seconde.

ETHERLINE® ACCESS NAT/Firewall
Als u eenvoudig en snel machines met identieke IP-adressen in bestaande netwerken wilt opnemen, hebt u de ETHERLINE® ACCESS NAT/Firewall netwerkswitch nodig. Deze is zeer ruimtebesparend en vereist minder installatiewerk.

Alle netwerkswitches worden gekenmerkt door een redundante stroomvoorziening, zijn zeer robuust en hebben een IP30-classificatie voor bescherming tegen het binnendringen van vuil en vocht. Bovendien zijn ze ventilatorloos en dus onderhoudsvrij. Onze switches zijn uiteraard van de gebruikelijke hoge LAPP-kwaliteit met een hoge beschikbaarheid en ons uitgebreide servicepakket.