TÜV

Wat is TÜV?
TÜV staat voor “Technischer Überwachungs Verein“. Het is een onafhankelijk bureau, met als belangrijkste doel het valideren van allerlei producten en diensten voor veilig gebruik.

Om dit te bewerkstelligen zijn ze actief op 3 domeinen:

• Certificering
• Inspectie
• Productkeuring

Wie doet beroep op de TÜV
Het zijn nationale en internationale beroeps- of vakfederaties en fabrikanten van toestellen en componenten die beroep doen op een onafhankelijk instituut als de TÜV. Dit  om enerzijds kwaliteitseisen op te stellen voor producten en processen, en anderzijds om deze te testen volgens nieuwe en bestaande normeringen en standaards.

LAPP Benelux B.V. en TÜV
Een typisch voorbeeld van een TÜV gecertificeerd product van LAPP Benelux B.V. is de ÖLFLEX® SOLAR XLWP. Het is een kabel voor de verbinding van zonnepanelen onderling, en de verbinding van de panelen aan de omvormer.

Deze kabel is, binnen een daartoe opgerichte werkgroep, uitvoerig getest volgens de door deze werkgroep opgestelde veiligheidseisen (PV1-F specificatie)
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van DKE, TÜV, VDE en kabelfabrikanten.

Het resultaat hiervan is een hoogwaardige solarkabel die voldoet aan de strengste testcriteria. De kabel onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen (cross-linked) en de kwaliteit wordt gegarandeerd door betrouwbare en consistente fabricageprocédés.

In tegenstelling tot een CE markering, is een TÜV certificaat in de meeste gevallen geen verplichting. Wanneer hoge eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld brandveiligheid, kan de inbreng van een ‘Notified Body’, zoals TÜV verplicht zijn.

 

Certificaat afgegeven door aangemelde instantie * CE markering
Vrijwillige markering in combinatie met verklaring overeenstemming laagspannings-Richtlijn (LVD) Verplicht
Markering uitgegeven door een geaccrediteerde organisatie, die door de fabrikant  uitgegeven "verklaring van overeenstemming"ondersteunt Eenvoudige verklaring zelf opgesteld door de fabrikant
Verschijnt slechts op goedgekeurde producten Verschijnt op alle producten
Bewijs dat het testen en certificeren is uitgevoerd door een onafhankelijk (derde partij) test laboratorium Aangenomen dat testen zijn uitgevoerd, maar niet bewezen
Continue product en productietoezicht door onafhankelijke derde zolang de geldigheidsduur van het certificaat Geen markt voordeel;  Slechts een eigen verklaring van de fabrikant
De markering: een symbool voor veiligheid en naleving aan de koper en consumenten CE markering: Een symbool voor de handel met een vermoeden van overeenstemming

* Aangemelde instantie of 'Notified Body' zoals TÜV, UL, KEMA.