LAPP is uw partner voor glasvezelkabels

Tijdige leveringen ter plaatse, betrouwbare kwaliteit en directe behoefte bij noodgevallen zijn de typische wensen van elk civieltechnisch bedrijf. Onze klanten leggen vaak glasvezelkabels over lange afstanden. Daarbij proberen ze prestatieverlies te voorkomen. Voor een ‘future proof’ breedbanduitbreiding.

Met LAPP glasvezelkabels kunnen grote hoeveelheden gegevens snel en betrouwbaar worden overgebracht. De gegevens worden verzonden als lichtsignalen. En dat: metaalvrij, kopervrij, storingsvrij en tegen aftappen beveiligd. Zelfs elektromagnetische interferentie heeft geen invloed op de transmissie.

Breitbandausbau zugeschnitten

Glasvezelverbindingen over grote gebieden zijn de voorloper van een veelbelovende 5G-infrastructuur. LAPP ziet dit als een uitbreiding van zijn huidige bedrijfssegment "Industriële Communicatie". 5G-technologie tilt "Industriële Communicatie" naar een nieuw prestatieniveau. De digitale transformatie en de enorme toename van het dataverkeer vragen om nog grotere netwerkcapaciteiten. Dit geldt met name voor het Internet of Things in de industrie en de logistiek. 5G heeft een enorm potentieel om de machine-to-machine-communicatie (M2M) bij de automatisering van productielijnen aanzienlijk te verbeteren - bovendien zorgt de radiostandaard met hoge prestaties voor stabiliteit in het mobiele communicatienetwerk. LAPP is dan ook van mening dat 5G en andere bestaande radiotechnologieën een ideale aanvulling zijn op bekabelde communicatieoplossingen.

Laat u adviseren door onze LAPP-experts

Neem voor advies contact met ons op via e-mail op sales.nl.lnl(at)lapp.com

Wij gebruiken alleen hoogwaardige glasvezels van gerenommeerde fabrikanten om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. Onze producten worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals de bouw van tunnels, netwerken van industrieterreinen en interne communicatienetwerken bij energieleveranciers.

Microkabel speciaal ontworpen voor het inblazen of intrekken door kleine leidingsystemen, zgn. 'Micro Ducts'.

Productoverzicht:

Standaard benaming Treksterkte N AD (mm)
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 80-100 3,0
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 100-300 3,9
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 100-300 4,0

Overige ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk.

Benaming: A-DQ(ZN)2Y FO-kabel voor buitengebruik met gevlochten loose tubes metaalvrije trekontlasting en halogeenvrije buitenmantel en compacte afmetingen.

Productoverzicht:

Standaard benaming Treksterkte N AD (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 1500-3000 6-7
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 1500-3000 7-9
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 1500-3000 8-10
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 1500-3000 9-11

Meerdere ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk. 

Benaming: A-DQ(ZN)B2Y FO-buitenkabel met gevlochten loose tubes, metaalvrije trekontlasting met bescherming tegen knaagdieren en halogeenvrije buitenmantel. De kabel is langs- en dwarswaterdicht en robuust.

Productoverzicht:

Standaard benaming Treksterkte N AD (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 3000-6700 9-11
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 3000-6700 10-12
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 3000-6700 13-15
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 3000-6700 14-16
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 3000-6700 17-20

Meerdere ontwerpen en afmetingen op aanvraag leverbaar. Bedrukking op maat is mogelijk.