CPR

Sinds 1 juli 2017 is de CPR, de Construction Products Regulation, na een co-existentieperiode van 1 jaar van kracht. Dit houdt in dat kabels die permanent in gebouwen geïnstalleerd worden, getest moeten worden op hun brandgedrag en geclassificeerd worden volgens de in de EN50575 beschreven brandklasse. De daartoe voorziene testen leiden tot een DoP (Declaration of Performance) als fundamenteel onderdeel van de nieuwe CE-markering.
De LAPP producten die reeds getest zijn volgens de EN50575, worden weergegeven in onderstaande tabellen. In het overzicht Portfolio CPR wordt weergegeven tot welke brandklasse onze reeds geteste producten behoren.
Mocht u meer informatie over CPR willen, aan het einde van deze pagina staan FAQ's weergegeven. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij of ontvangt u graag de DoP van een trade product? Neem dan contact op met onze Product Manager Alexandru Custura.
Verplichtingen als distributeur – (EU) No. 305/2011, Artikel 14, (1)pp
Distributeurs moeten voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de verordening als ze bouwproducten op de markt brengen. LAPP bevestigt dit voor volgende producten:
Productnaam | |
---|---|
1 | NHXMH |
2 | J-2Y(ST)Y...ST III BD |
3 | JE-LiYCY...BD |
4 | JE-LiYCY...BD EB |
5 | JE-Y(ST)Y...BD |
6 | JE-Y(ST)Y...BD EB |
7 | J-Y(ST)Y |
8 | J-Y(ST)Y Brandmeldekabel |
9 | N2XCH |
10 | N2XH |
11 | NAYY |
12 | NYCWY |
13 | NYCY |
14 | NYM |
15 | NYY |
16 | RD-Y(ST)Y |
17 | J-H(ST)H |
18 | 05Z1-K |
19 | 07Z1-K |
20 | H05RR-F |
21 | H07RN-F |
22 | NSGAFÖU 1,8/3kV |
23 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV |
24 | H1Z2Z2-K, optimierte Version |
25 | Coaxial - RG |
Andere CPR-producten van LAPP in een overgangsfase met gedeeltelijk geclassificeerde voorraad:
Productnaam | |
---|---|
1 | ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV |
2 | ÖLFLEX® 540 CP |
3 | ÖLFLEX® CHAIN PN |