Gebouwen en productielocaties

Het hart van LAPP klopt in onze gebouwen, fabrieken en bij alle medewerkers daar. Hier wordt onze cultuur in de praktijk gebracht - familiegericht, innovatief, succesgericht, klantgericht en verantwoordelijkheid nemend voor de toekomst. Dit brengt de verplichting met zich mee om gebouwen duurzaam te plannen, te bouwen en te exploiteren. Daartoe behoort ook het identificeren van de grootste energieverbruikers en vervolgens het optimaliseren van het verbruik. Naast het efficiënt gebruik van hulpbronnen heeft ook de uitstoot van schadelijke stoffen een belangrijke invloed op de ecologische balans van een bouwwerk. LAPP koopt sinds 2019 in Duitsland 100 procent groene stroom in, aangevuld met eigen fotovoltaïsche en geothermische energie. De meeste LAPP-locaties met belangrijke productielocaties zijn ISO14001-gecertificeerd, en ook de verkoopbedrijven volgen geleidelijk dit voorbeeld. 20 van onze bedrijven in de LA EMEA-regio werken nauw samen in het kader van een ISO50001-matrixcertificering. Consequent kwaliteitsmanagement volgens ISO9001 waarborgt de hoge kwaliteitsnormen van LAPP, waarbij producten met een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit hebben.
Waar zetten we ons voor in als het gaat om infrastructuur en productie:
-
Voortdurende vermindering van het elektriciteitsverbruik in onze eigen gebouwen, naast de aankoop van groene stroom (momenteel vooral in Duitsland) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen ter plaatse met teruglevering aan het net of eigen gebruik overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
-
Vermindering van productieafval door procesoptimalisatie en integratie van recyclingconcepten voor kunststoffen en koper direct in de productie of door nauwe samenwerking met recyclingdeskundigen.
-
Intensieve bevordering van CO2-neutraliteit volgens Scope 1 & 2 van het Greenhouse Gas Protocol door renovatie van gebouwen en geïntegreerde concepten voor energiegebruik.
Voorbeeld: Europese hoofdkantoor LAPP in Stuttgart
In het energie-geoptimaliseerde Europese hoofdkantoor van LAPP op 9.000 vierkante meter zijn nieuwe kantoren, vergaderzalen en een tentoonstellingsruimte gewijd aan de geschiedenis van het bedrijf gecreëerd. Dankzij geothermische verwarming in combinatie met fotovoltaïsche panelen en ecologische dakbegroeiing worden hier ongeveer 440 kantoorwerkplekken gebruikt die CO2-geoptimaliseerd zijn. De nadruk ligt op aardwarmte, die door een fotovoltaïsche installatie van de nodige stroom wordt voorzien. Ook andere factoren ondersteunen de CO2-balans: automatische zonwering die door het zonlicht wordt gestuurd, zorgt voor binnentemperaturen die het gebruik van airconditioningsystemen beperken. Een groot aantal fietsplaatsen en oplaadstations voor elektrische voertuigen zijn stimulansen om de weg van mensen naar hun werkplek milieuvriendelijk te maken. In augustus 2021 heeft ons bedrijf de onderscheiding "Fietsvriendelijke werkgever" van de ADFC (Duitse Fietsclub) gekregen.