Eco-waterstof voor bussen en treinen
Energietransitie in de praktijk: F&S Solar Service bouwt een grote fotovoltaïsche energiecentrale voor de productie van waterstof op de Merscher Höhe in Jülich. Ook LAPP is hierbij betrokken en levert op tijd honderden kilometers kabel aan de bouwplaats.

Het district Düren in Noordrijn-Westfalen wil tegen 2035 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, moeten bussen en treinen op waterstof gaan rijden. Maar dit is alleen klimaatneutraal als de elektriciteit voor de elektrolyser afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Het zonnepark Merscher Höhe in Jülich, een van de grootste in Duitsland, dient dit doel. Ongeveer 17.000 fotovoltaïsche modules op een oppervlakte van 9,5 hectare wekken 9,2 megawatt op en halen in de loop van het jaar 9,7 gigawattuur op.
Met de elektriciteit van het zonnepark kan jaarlijks 170 ton waterstof worden geproduceerd. Op een dag zullen er 20 treinen en 170 bussen op kunnen rijden. In de toekomst kan de waterstof ook worden verbruikt in het bedrijven- en innovatiepark Brainergy. Enkele bedrijven die zich daar willen vestigen, hebben hun vraag naar de zuurstof die een afvalproduct van het elektrolyseproces is, al aangemeld. Bovendien zal de afvalwarmte van de waterstofproductie in een laag-energienetwerk in het Brainergy-park worden geleid en worden gebruikt om gebouwen te verwarmen.
Dierlijke grasmaaiers
Ook de dierenwereld zal naar verwachting profiteren van het solarpark Merscher Höhe. Er zijn aanvragen binnengekomen van herders die hun dieren tussen de fotovoltaïsche modules willen laten grazen. Dat is voor beide partijen de moeite waard. Het solarpark is omheind, de schapen zijn beschermd tegen vijanden, ze vinden er ook weelderig gras en de modules zorgen voor schaduw in de zomer. En de parkexploitant bespaart op duur maaien en bemesten. Elders zijn al positieve ervaringen opgedaan met het fokken van varkens. Ook andere dieren voelen zich er thuis. Zo nestelen er grondbroedende vogels onder de modules, of hagedissen, waarvoor speciale steenhopen worden gebouwd. En er komen straks bijenkorven op de Merscher Höhe.
Gespecialiseerde fundering
Het solarpark wordt ontwikkeld, gefinancierd en gebouwd door F&S solar service GmbH. Ondanks tientallen jaren ervaring is het Jülich-project een uitdaging. Enerzijds is het het eerste project van deze omvang waarbij de zonnestroom via een directe kabelverbinding naar de productie van waterstof stroomt. Anderzijds worden hier 7000 speciaal vervaardigde schroefankers gebruikt om de rekken voor de modules te monteren. De reden hiervoor is dat het terrein, waar tot voor kort zendmasten van de Deutsche Welle stonden, een vermoedelijke explosiegevaarlijke locatie is. De schroeffundamenten worden op ongeveer anderhalve meter diepte met afstandsbediening op een veilige afstand in de grond geschroefd.
De kabels voor het solarpark komen van LAPP, zoals 210 kilometer aan stringkabels die de modules met elkaar verbinden. Vanaf de 29 schakelkasten gaat 21 kilometer aan DC-hoofdkabels naar de omvormers. De overgang naar het middenspanningsnet wordt verzorgd door 5,5 kilometer AC-kabels. Eveneens van LAPP zijn 3,5 km glasvezelkabels voor de bewaking van de omvormers en voor de datatransmissie van het weerstation.
Op tijd op de bouwplaats
"Wij hebben zeer goede ervaringen met LAPP, daarom gebruiken wij deze kabels in al onze solarparken wereldwijd", prijst Jens Brücken, technisch bedrijfsleider bij F&S solar service GmbH." Er zijn niet veel fabrikanten die zulke grote hoeveelheden kabel überhaupt kunnen leveren." Voor F&S Solar is het solarpark Merscher Höhe in Jülich slechts het startsein voor verdere projecten waarbij waterstof wordt opgewekt met zonne-energie. De kabels daar zullen ook van LAPP komen. Jens Brücken: "We waarderen het dat we bij LAPP alles uit één hand krijgen."
Over Brainergy Park Jülich
In maart 2021 is begonnen met de aanleg van het industrieterrein; als het klaar is, zal het 52 hectare beslaan. De drie partnergemeenten Jülich, Niederzier en Titz willen er innovatieve bedrijven aantrekken. Zeven hectare is gereserveerd voor de thema's nieuwe energie en energietransitie. Het centrale gebouw - de Brainergy Hub - zal dienen als demonstratiegebied voor veelbelovende technologieën op het gebied van energie, verwarming, koeling en waterstof.