Rechthoekige connectoren
Dé connectoren voor de machinebouw en installatietechniek en overal waar een robuuste verbinding nodig is. De rechthoekige connectoren van EPIC® zijn beschikbaar als componenten. De juiste connector voor iedere toepassing kan op maat gemaakt worden door middel van behuizing, binnenwerk en contacten.
Onze klanten hechten veel waarde aan de mogelijkheid om de kabeldoorvoer van de behuizing nagenoeg helemaal naar eigen specificaties te definiëren. Vind daarom uw gewenste connector op www.lappbenelux.com/connectorfinder.html.
De behuizingen zijn beschikbaar in 2 types:
EPIC® Standard is robuust en biedt flexibele mogelijkheden met betrekking tot kabeldoorvoer
EPIC® ULTRA heeft een hoge bescherming tegen corrosie, voorkomt elektromagnetische interferentie en is voorzien van een RVS vergrendeling
De binnenwerken zijn beschikbaar met een vast contact lay-out en als modulair systeem:
EPIC® binnenwerken met vast contact lay-out zijn eenvoudig te gebruiken en zijn in diverse ontwerpen verkrijgbaar
EPIC® modulaire binnenwerken bieden flexibiliteit met modules voor data, signalen, voeding, optische vezel en pneumatiek. Dat betekent dat ieder binnenwerk apart op maat wordt gemaakt voor de geschikte configuratie.