ETHERLINE® Ethernetkabels

Betrouwbare en veilige ethernetkabels voor professioneel gebruik

Op zoek naar betrouwbare, veilige en hoogwaardige kwaliteit ethernetkabels voor uw organisatie? Ontdek ons eigen merk ethernetkabels van het merk ETHERLINE®. Speciaal ontworpen om uw netwerk zo veilig en betrouwbaar mogelijk te maken. Veilige en efficiënte data-overdracht geeft u de mogelijkheid om snel en effectief te werken met ethernet in industriële omgevingen.  

Voordelen ethernetkabels LAPP

Ethetnetkabels

Ethernetkabels LAPP

  • Betrouwbare data-overdracht 
  • Veilige overdracht van digitale informatie voor bijna alle toepassingen 
  • Uitgebreid assortiment componenten voor diverse industriële ethernet-systemen zoals PROFINET, EtherCAT of EtherNet/IP 
  • Alle producten worden geproduceerd volgens industriële normen 
  • Flexibel toe te passen 
  • Partner voor u gehele netwerk met connectoren, switches, routers, en kabels met aangegoten stekkers  
  • Scherpe tarieven 
  • Producten voor alle gangbare protocolstandaarden (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, etc.) 
  • Efficiënte aansluiting en tijdsbesparing bij installatie 
  • Eenvoudige bediening dankzij Plug & Play 
  • Door niet-permanente aansluiting is de kabel eenvoudig te wisselen tussen verschillende apparaten  
  • Merkproducten die voldoen aan de hoge LAPP-kwaliteitsnorm 

Ethernetkabels voor uw organisatie

De ethernetkabels van LAPP zijn speciaal ontworpen voor de industrie om u zo goed en betrouwbaar mogelijk van ethernet te voorzien. Met de hoogwaardige ethernetkabels bent u verzekerd van een optimale verbinding. Door met de hoogwaardige ethernetkabels van LAPP te werken heeft uw organisatie een stabiele, vertrouwde en veilige ethernetverbinding. 

Onze ethernetkabels van het merk ETHERLINE® zijn ontworpen voor allerlei soorten industriële omgevingen. Of het nu in de schakelkast is of in veeleisende applicaties - uw netwerkcommunicatie is altijd in goede handen met datakabels van LAPP. 

De ethernetkabels zijn voor geconfectioneerd met RJ45, M8 of M12 connectoren en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes met Cat.5 en Cat.6A transmissie-eigenschappen. Voor elke behoefte hebben wij de juiste oplossing, zowel voor de installatietechniek met patchcords met open uiteinden en connectoren voor on-site montage als voor de machinebouw met plug&play patchcords. 

Industrieel Ethernet
Industrieel Ethernet is de opvolger van het gebruikelijke ethernet uit de kantooromgeving en wordt primair voor de datacommunicatie in de industriële vormgeving gebruikt. Industrieel Ethernet wordt in de industriële automatisering ingezet, als de functionaliteiten van de veldbussen niet meer volstaan. Netwerken die gebaseerd zijn op ethernet-technologie worden steeds belangrijker in deze sector. 
 
Daarbij speelt niet alleen de dataoverdracht een grote rol. Ook de ontvangen real-time gegevens maken een betrouwbare en moeiteloze infrastructuur via alle niveaus en systemen mogelijk. Onze PROFINET-producten kunnen daarom de grootste hoeveelheden data snel en efficiënt over te brengen. Via switches en routers worden netwerken op een eenvoudige manier uitgebreid en gesegmenteerd. 

Toepassingsgebieden ethernetkabels 

  • Industriële netwerken 
  • Machinebouw en installatietechniek 
  • Automatisering
  • Besturingstechniek 
  • Muziek, studio- en podiumtechniek 

Bent u op zoek naar betrouwbare systeemoplossingen voor beveiligde industriële netwerken? Dan bent u bij LAPP aan het juiste adres.