De familie
Een derde generatie van succes

LAPP - Een Duits familiebedrijf dat blijft groeien
Duitsland heeft meer dan drie miljoen familiebedrijven. In 2017 genereerde LAPP wereldwijd meer dan een miljard euro aan omzet. Volgens de DDW-ranking "Top Family Companies in Germany" 2018 behoort LAPP tot de 250 meest succesvolle bedrijven.
Dit succesverhaal vindt zijn oorsprong met een eenvoudige vraag van Oskar Lapp. "Hoe kan het tijdrovende,
handmatige inbrengen van aders en Litzen in een buitenmantel worden geoptimaliseerd? Het antwoord van de ingenieur was een innovatie. In 1957 ontwikkelde hij de eerste industrieel vervaardigde, flexibele en oliebestendige besturingskabel met kleurcodering.
Zijn vrouw Ursula Ida Lapp geloofde sterk in de uitvinding van haar man, die later bekend werd onder de merknaam ÖLFLEX®. In 1959 registreerde zij daarom het bedrijf U.I. Lapp KG bij de arrondissementsrechtbank van Stuttgart. Het echtpaar had samen deze naam aan de keukentafel bedacht. Daarmee wilden ze benadrukken dat het om een familiebedrijf ging. Ze namen een lening van 50.000 Deutsche Mark om hun nieuwe onderneming te financieren. Deze investering betaalde zich snel terug. LAPP zag een enorme vraag naar haar voorgeconfectioneerde kabels en het bedrijf groeide snel.
Met hun ambitie, visie, moed en toewijding werden Oskar en Ursula Ida Lapp een voorbeeld. Ook voor hun eigen zonen Andreas en Siegbert. Nadat Oskar Lapp in 1987 aan een hartaanval stierf, bleven zij en hun moeder het bedrijf leiden zoals hun vader zou hebben gewild.
De verantwoordelijkheid voor het bedrijf en zijn medewerkers wordt al enkele jaren gedragen door de derde generatie van de familie Lapp. Matthias Lapp, de kleinzoon van Ursula Ida Lapp, nam in 2017 de verantwoordelijkheden van Andreas Lapp over na verschillende functies in het bedrijf had bekleed. Na een periode bij Lapp Holding in Singapore te hebben gewerkt, is zijn broer Alexander Lapp momenteel Senior Manager Digitalisering & e-Business en verantwoordelijk voor de digitale transformatie van het bedrijf. Andreas Lapp is nu voorzitter van de raad van commissarissen van U.I. Lapp GmbH.
Ursula Ida Lapp, geboren in 1930, kan terugkijken op een lange en succesvolle carrière. Door de derde generatie van de familie Lapp al vroeg strategisch te integreren, zijn de groei en de toekomst van het bedrijf, dat over de hele wereld actief is, veiliggesteld.