Food and Beverage
Er zijn maar weinig industriële sectoren die even veelzijdig en veeleisend zijn als de voedingsmiddelen- en drankindustrie (Food & Beverage). De strikte hygiëne-eisen die gelden voor toepassingen waarin voedingsmiddelen verwerkt worden, hebben ook hun invloed op de elektrische componenten. LAPP biedt de juiste oplossingen, met componenten die voldoen aan de hoge normen en eisen van de industrie.

Als het op voeding aankomt, staat hygiëne bovenaan op de agenda. Productiefaciliteiten moeten daarom ontworpen worden volgens de striktste hygiënerichtlijnen. Kabels, connectoren en kabelwartels spelen een belangrijke rol in dat proces. Ze moeten bestand zijn tegen chemische, thermische en mechanische belasting, zodat ze gebruikt kunnen worden in gekoelde zones en vochtige omgevingen zonder de duurzaamheid en betrouwbaarheid in het gedrang te brengen.
Het minimaliseren van de downtime, het garanderen van de kwaliteit en bovenal de gezondheid van de consument staan centraal in het productieproces en de technische uitvoering ervan. Veiligheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden, ook in processen waar agressieve schoonmaak- en desinfecteringsmiddelen gebruikt worden.
Bezoek onze Aansluit- en stuurstroomkabels of Datakabels en Kabelwartels pagina's voor meer informatie.

Onze oplossingen die aan uw eisen voldoen
Door ons partnership met bedrijven uit de machinebouw en installatietechniek, kan LAPP een uitgebreid gamma aan standaardproducten en gespecialiseerde oplossingen aanbieden die voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelenindustrie en verpakkingsindustrie. Ons bewezen en geteste productgamma biedt een oplossing voor nagenoeg iedere toepassing. Ons laboratorium en onze testfaciliteiten spelen tegelijkertijd een belangrijke rol voor de empirische onderbouwing van onze keuzes.
We werken samen met verschillende partners in de voedingsmiddelenindustrie en drankindustrie, zodat we bekend zijn met de specifieke eisen van de industrie. Op die manier kunnen we een betrouwbare oplossing ontwikkelen voor iedere toepassing:
- Zuivelsector
- Vlees- en visverwerking
- Brood- en banketbakkerijen
- Bottelarijen
- Verpakkingsmachines
Ons productgamma voor de Food & Beverage industrie bestaat onder andere uit:
Safe Food Factory
LAPP Benelux is lid van de werkgroep ‘Hygiënische bekabeling in de voedingsmiddelenindustrie’ Deze werkgroep, gegroeid binnen het platform ‘Safe Food Factory’ heeft als doel alle actoren in de industrie (eindgebruikers, OEM, EPC, installateurs) bewust te laten omgaan met de hygiënische aspecten van bekabeling in het algemeen (kabels, verbindingen, ophang- en doorvoersystemen) en het aanreiken van de meest efficiënte oplossing.