Datakabels en kabelwartels
UNITRONIC® BUS PB ROBUST
LAPP biedt een uitgebreid gamma aan datakabels, maar dankzij de mantel van speciaal TPE is de UNITRONIC® BUS PB ROBUST bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende omstandigheden.
Dankzij de samenstelling van het materiaal is de kabel geschikt voor een brede waaier aan toepassingen, is hij beter bestand tegen water en biedt hij een betere chemische weerstand. Daardoor is de kabel ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.
Deze PROFIBUS-kabel is UV-bestendig en brandvertragend.
Klik hier voor meer informatie over de UNITRONIC® BUS PB ROBUST.
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Deze hoogflexibele EMC servokabel is geschikt voor gebruik in dynamische toepassingen met hoge snelheden en dito acceleratie, dat de economische rentabiliteit van machines verhoogt. Dankzij de mantel van polyurethaan is de kabel uitermate geschikt voor zware toepassingen in aandrijvingen en snelle productie- en assemblagelijnen.
Klik hier voor meer informatie over de ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP.
Kabelwartels - SKINTOP®
We kunnen u een volledig gamma kabelwartels aanbieden in overeenstemming met ons uitgebreide kabelassortiment. Onze kabelwartels vervaardigd uit roestvrij staal of nylon werden ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke vereisten van uw industrie.
De bekende kabelwartel is nu goedgekeurd tot IP69K in overeenstemming met DIN 40 050. De IP69K-afdichtingsgraad betekent dat de SKINTOP® wartel geschikt is voor zelfs de meest veeleisende schoonmaakprocedures met hogedrukreinigers en heet water.