Voedings- en Stuurstroomkabels

Binnen de voedingsmiddelen- en drankindustrie moeten alle elektrische componenten bestand zijn tegen een breed scala aan chemische, thermische en fysieke belasting, zodat ze gebruikt kunnen worden in gekoelde zones en vochtige omgevingen. Het is uitermate belangrijk dat de elektrische componenten bestand zijn tegen agressieve zure en alkalische industriële schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om de hygiënenormen te waarborgen.

Het is in deze complexe situatie geen sinecure om het juiste product te vinden. LAPP biedt een uitgebreid gamma aan standaard- en gespecialiseerde producten die voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen-, drank- en verpakkingsindustrie.

Ons bewezen en geteste productgamma biedt een oplossing voor alle toepassingen.

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 210

Stuurstroomkabels

ÖLFLEX® ROBUST
Het ÖLFLEX® ROBUST-gamma is de nieuwste generatie stuurstroomkabels.

De buitenmantel wordt gemaakt van P4/11, een component gebaseerd op TPE dat buitengewoon bestand is tegen plantaardige oliën, waardoor de kabels flexibel zijn, UV-bestendig, sterk en vervaardigd met RoHS conforme materialen.

De kabels zijn bestand tegen zuiver -, behandeld - en afvalwater en zijn daardoor ook geschikt voor industriële reiniging. Daarnaast zijn ze ook bestand tegen dranken, zoals vruchtensap, wijn, bier, limonade, koude, warme en voor een korte periode zelfs hete dranken, evenals verschillende chemische stoffen.

De ÖLFLEX® ROBUST-kabels zijn ideaal voor toepassingen waarbij ze in contact komen met plantaardige en dierlijke vetten en oliën en zuivelproducten, zoals melk, boter en kaas, evenals voor de verwerking van vis en vlees.

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

ÖLFLEX® POLYURETHAAN kabels

LAPP biedt een uitgebreid gamma aan kabels met buitenmantels van polyurethaan voor een breed scala aan toepassingen waar flexibele kabels met een zeer hoge mechanische en chemische bestendigheid nodig zijn.

Buitenmantels van polyurethaan zijn kerfbestendig en combineren een hoge treksterkte met een hoge weerstand tegen de o zo bekende ‘kink’ in de kabel.

Alle LAPP kabels vervaardigd uit polyurethaan zijn microbe- en hydrolysebestendig.

 

ÖLFLEX® FD 855 P

ÖLFLEX® FD 855 P

Kabels voor robotica


Hoogflexibele rupskabels

De kabels van het ÖLFLEX® FD-gamma behoren tot de meest flexibele kabels op de markt.

Ze worden speciaal ontwikkeld voor hoogtechnologische toepassingen, met name in gebieden waar de automatiseringsgraad hoog is en waar de belasting op conventionele kabels kan leiden tot versnelde degeneratie.

Waar automatische behandelingsapparatuur en robotica continu in gebruik zijn, kan dit gamma dankzij zijn flexibele kwaliteiten de veeleisende en zware mechanische belasting weerstaan.

In iedere fase van het kabelontwerp wordt aandacht geschonken aan de zones waar de trek-, druk- en torsiebelasting nadelige gevolgen zou kunnen hebben. De kabels hebben een zeer fijndradige opmaak en de geleiders zijn zo samengeslagen dat ze stressvrij kunnen opereren. De korte slaglengte verlaagt de belasting op de geleiders in het buigpunt.

Bijkomende eigenschappen van het gamma zijn onder andere extra talk, fysieke splitters in het kabelcomplex en een speciaal geformuleerde PUR mantel die hydrolysebestendig is.