L’approche « Good-Better-Best » pour nos câbles patchs

Avec nos câbles de raccordement, nous proposons des câbles de données préassemblés pour les applications réseau dans l'industrie. En tant qu'élément fondamental de la technologie des réseaux, ils sont indispensables à tout système basé sur Ethernet.

LAPP IC Salespush Etherline Assembly LP banner

Grâce à leur conception peu encombrante et flexible, ces câbles peuvent être utilisés dans des espaces confinés. Leur grand avantage, cependant, est qu'ils sont pré-assemblés. Lors de la commande, il suffit de préciser la combinaison de connecteurs et la longueur de câble requise. Nous nous chargeons du montage, c'est-à-dire de l'assemblage des composants et du test de l'ensemble fini. Afin de mieux répondre aux nombreuses et différentes exigences des clients, nous poursuivons également l'approche « Good-Better-Best ».

Cordons de raccordement ETHERLINE® LAN (Good)

Nos cordons ETHERLINE® LAN (par example ETHERLINE® LAN Cat. 6A) sont nos versions de base de câbles patch qui répondent à toutes les exigences essentielles de nos clients. Ils sont principalement achetés par les fabricants de machines et d'armoires de commande qui n'ont pas besoin de câbles de raccordement industriels coûteux, car l'armoire de commande n'a pas besoin de protéger les câbles et les connecteurs des conditions industrielles difficiles. Nous proposons une large gamme de couleurs et de longueurs disponibles en stock.

Cordons ETHERLINE® (Better)

Notre gamme de base est constituée des cordons ETHERLINE® (sans suffixe "LAN"), basés sur nos câbles industriels, qui sont disponibles sur stock. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des environnements industriels. Contrairement à la version de base, ils sont adaptés aux chemins de câbles, disposent d'un blindage de haute qualité pour l'environnement électromagnétique d'un bâtiment industriel et sont équipés d'un connecteur rond étanche et résistant aux vibrations (M8 et M12). Dans cette version, nous proposons de nombreuses combinaisons de câbles et de connecteurs sans quantité minimale de commande.

Cordons ÖLFLEX CONNECT® DATA (Best)

Grâce à notre grande expertise et à nos processus de production bien établis, nous pouvons répondre aux exigences spécifiques des clients avec nos cordons ÖLFLEX CONNECT® DATA. Contrairement aux cordons ETHERLINE® (LAN), nous proposons dans ce cas des solutions et des services associés adaptés aux besoins du client. Il peut s'agir d'exigences spéciales complexes, qui sont donc plus coûteuses car elles doivent être conçues et fabriquées par nos experts. C'est pourquoi ces cordons de raccordement sont surtout utilisés dans le domaine de la construction mécanique spéciale et pour des projets spéciaux dans le domaine de la construction en série, où des normes propriétaires sont utilisées ou s'écartent de nos spécifications standard.