ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5

TRANSMETTRE LES PERFORMANCES ET LES DONNÉES EN TOUTE SÉCURITÉ

Le nouveau câble Ethernet fournit simultanément l'alimentation électrique et les données par des paires de fils séparées pour un échange de données transparent avec moins de câblage. Le tracé très flexible du câble avec des matériaux de remplissage pour une contrainte mécanique maximale a prouvé sa durabilité grâce à plus d'un million de cycles de flexion testés dans le chaîne porte-câble. La gaine extérieure en PUR peut également supporter des charges mécaniques élevées dans des environnements industriels difficiles. Idéal pour une utilisation dans les systèmes de servocommande SIEMENS® SINAMICS S120, tant pour le câblage de commande que pour le moteur synchrone et/ou le codeur avec interface système DRIVE CLiQ®. La solution optimale pour les environnements critiques sur le plan de la CEM grâce à un blindage en cuivre tressé avec une couverture de 85 %.

Vos avantages:

  • Flexible et résistant aux contraintes mécaniques grâce à une enveloppe extérieure en PUR
  • Facile à décaper grâce à la faible épaisseur des parois
  • Idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements difficiles
Numéro d'article Articlename Conditionnement Price (Base Price)
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e