Les câbles ETHERLINE® à haute vitesse rendent l’assemblage encore plus facile

Le câble ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect combine un assemblage rapide et facile avec des taux de transmission de données élevés.

Le câble ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect combine un assemblage rapide et facile avec des taux de transmission de données élevés.

Effort minimal lors de la connexion de périphériques, assemblage facile avec un seul outil et taux de transmission de données élevés : le câble ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect de LAPP combine toutes ces propriétés importantes. Le nouveau câble à haute vitesse est idéal pour les clients en ingénierie mécanique et dans la fabrication d’équipement, et peut être utilisé dans les réseaux industriels dans lesquels de grandes quantités de données sont transférées.

Quand un câble vieillit ou est endommagé dans une machine ou dans une boîte de commande, il doit, en général, être remplacé rapidement afin d’éviter les arrêts de production ou de graves dommages consécutifs. Mais remplacer un câble prend du temps. LAPP offre une résolution à ce problème : grâce à la technologie Fast Connect, le nouveau câble ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect a des avantages évidents par rapport aux autres câbles en ce qui concerne l’installation et l’assemblage. Grâce à la croix de division qui sépare les quatre paires de brins, le câble n’a pas besoin d’un blindage des paires. Contrairement aux câbles conventionnels, il n’est pas nécessaire d’enlever le blindage de toutes les quatre paires. Par conséquent, les câbles Fast Connect peuvent être assemblés rapidement et facilement. Les outils spécialisés de Lapp, parfaitement adapté à l’assemblage des connecteurs en un seul geste, économisent encore plus de temps. Le nouveau blindage assure également une durée de vie encore plus longue.

Avec ses 10 gigabit par seconde, l’ETHERLINE® PN CAT. 6A atteint les taux de transmission de données maximaux pour les câbles en cuivre dans un environnement industriel. Tous les câbles Profinet de LAPP sont compatibles les uns avec les autres et avec ceux d’autres fabricants. Outre la norme PROFINET, la solution Lapp est également certifiée pour le marché nord-américain (certification UL), alors aucune approbation supplémentaire n'est requise.

L’ETHERLINE® PN Cat. 6A est disponible en sept versions : trois pour les installations fixes (type A), avec une gaine ignifuge en PVC, avec une gaine FRNC sans halogène et ignifuge, ou avec une gaine en PUR (sans halogène, ignifuge et une meilleure résistance mécanique). En outre, Lapp fournit deux versions pour une utilisation flexible (type B) avec une gaine en PVC ou une gaine FRNC sans halogène et ignifuge, ainsi que deux solutions pour une utilisation très flexible (type C) avec une gaine en PVC ou une gaine en PUR. Quatre autres versions ont des dimensions réduites pour une utilisation dans des espaces restreints. Grâce aux différentes gaines et différents diamètres, les câbles peuvent être utilisés dans un grand nombre d’applications.