Câbles PROFINET® rapides pour réseaux industriels

Les câbles ETHERLINE® PN Cat.7 conviennent à des applications où de grandes quantités de données sont transférées, comme les caméras de haute résolution.

Les câbles ETHERLINE® PN Cat.7 conviennent à des applications où de grandes quantités de données sont transférées, comme les caméras de haute résolution.

Avant tout, les câbles PROFINET® doivent être rapides et garantir une transmission sécurisée des données. Les nouveaux câbles ETHERLINE® PN Cat.7 de Lapp sont des modèles exceptionnels à cet égard. Les câbles sont principalement destinés à une utilisation dans les machines, les systèmes et l’infrastructure de réseau, notamment dans les cas où de grandes quantités de données sont transférées à haute vitesse. Par exemple, comme c’est le cas dans les systèmes avec plusieurs capteurs ou avec des caméras de haute résolution pour le contrôle de qualité. Avec ses nouveaux câbles, Lapp élargit sa gamme PROFINET® et couvre une grande proportion des applications possibles.

Avec une vitesse de 10 gigabit par seconde selon la norme Cat.7, les nouveaux câbles PROFINET® de LAPP atteignent les taux de transfert des données les plus élevés. Et même si les câbles Cat.6A atteignent des vitesses comparables, les câbles Cat.7 ont de plus grandes réserves en termes de sécurité de performance et de transmission, comme ils fonctionnent avec une fréquence beaucoup plus élevée de 600 MHz. Par conséquent, les câbles atteindront encore une performance maximale, même s’ils vieillissent ou s’ils sont endommagés au fil du temps. Toutefois, les câbles sont exceptionnellement minces, avec un diamètre extérieur de 8,1 mm pour les câbles fixes et de 8,7 mm pour les câbles flexibles. Cela aide à économiser de l’espace en cas de conditions exigües dans les machines ou les boîtes de contrôle.

Les nouveaux câbles répondent aux exigences de la norme PROFINET®, c’est pourquoi leurs noms contiennent également l’abréviation « PN ». PROFINET® est la norme convenue par un grand nombre fabricants et a connu les taux de croissance les plus élevés pour les câbles de données dans les applications industrielles. Pour les utilisateurs, cela veut dire que tous les produits de l’univers PROFINET® sont compatibles les uns avec les autres. Un autre aspect positif des nouveaux câbles PROFINET® de LAPP est qu’ils ont également été certifiés pour le marché nord-américain, ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent utiliser un seul produit pour tous les marchés sans avoir à se préoccuper de procédures d’approbation additionnelles. Le problème de la gestion des pièces et de l’inventaire est également simplifié, parce que les entreprises doivent gérer moins de variantes de pièces.

L’ETHERLINE® PN Cat.7 est disponible en cinq variantes : pour les installations fixes, il existe une variante ignifuge avec une gaine en PVC, avec l’affixe « Y », une variante ignifuge et sans halogène avec une gaine FRNC, et une variante avec une gaine en PUR, ce qui veut dire qu’elle est sans halogène, ignifuge et mécaniquement plus robuste. Il y a également deux variantes pour les installations flexibles (« FLEX ») avec une gaine ignifuge en PVC ou avec une gaine FRNC ignifuge et sans halogène.