LAPP Champion

LAPP Champion

Le Champion....a mérité son titre !

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg, sa conception hybride en fait une solution extrêmement légère. Cela en fait le dérouleur de câble le plus léger du marché, mais aussi le plus robuste et plus durable. 

Vos avantages :

  • une flexibilité d'utilisation : rouleaux de support résistants à la casse et faciles à régler, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, livraison compacte et montage simple, convient aux tourets d'un diamètre compris entre 150 mm et 900 mm
  • un modèle adapté à vos besoins : champion 52 ou champion 67
  • une performance optimale : utilisable pour un grand touret ou plusieurs petits tourets, extrêmement facile à utiliser, disponible avec des roulettes pivotantes pour une grande flexibilité 

Nous vous offrons un Champion en Octobre

LAPP a récemment présenté le nouveau produit Champion. Dans le cadre de ce lancement, nous offrirons dix exemplaires gratuits (à l'exception du jeu de roulettes) en octobre. Faites-vous partie des dix premiers clients à commander chez nous en octobre 2020 pour au moins 10 000 euros dans les groupes de produits sélectionnés ? Vous recevrez alors gratuitement une variante de LAPP Champion de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre ce montant en une seule commande, mais vous pouvez le répartir sur plusieurs commandes pendant la période de la campagne. Pour garantir votre participation, veuillez-vous inscrire via le formulaire de contact en bas de page. 

Vous trouverez ci-dessous les groupes de produits sélectionnés qui s'appliquent :

  • Câbles en caoutchouc
  • ÖLFLEX® SERVO
  • UNITRONIC® BUS
  • ETHERLINE® Ethernet Industriel
  • ETHERLINE® LAN
  • HITRONIC® câbles de fibres optiques

Vous êtes intéressés et souhaitez participer à cette campagne ?

Alors nous avons besoin de quelques données de votre part. Vous pouvez les remplir dans le formulaire de contact ci-dessous. Vous pouvez prétendre à un LAPP Champion de votre choix par numéro de compte client. Veuillez indiquer dans le formulaire de contact la variante que vous souhaitez recevoir, et nous veillerons à ce qu'elle vous soit livrée à votre adresse.

Remplissez vos coordonnées ici pour participer à la campagne :