Le câble de moteur sans halogène ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Pompinstallatie 2XSLCH-JB LAPP

Les câbles de moteur sont une partie importante de la chaîne de transmission. Ils assurent un transfert efficace de la puissance de l'entraînement au moteur, avec un contrôle optimal de la vitesse et du couple. Pour cette optimisation, il est très important de disposer d'un réseau de câbles bien équilibré.

La conception symétrique 3+3 garantit que le courant de fuite entre les phases sera équilibré ; c'est un facteur de réduction des tensions d'arbre et des dommages aux roulements.

En plus des bonnes propriétés électriques (CEM), les influences thermiques et mécaniques sont importantes, ainsi que les facteurs environnementaux. Nous avons pu répondre à ces exigences sans problème grâce au câble moteur ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB avec gaine en PVC.

Ces dernières années, le comportement au feu et la réaction au feu des composants industriels, en particulier des câbles, sont devenus un sujet d'attention. Les câbles devraient également être auto-extinguibles, ininflammables et non toxiques.

Le câble moteur ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB est la solution : un câble moteur sans halogène avec une excellente réaction au feu. L'isolation des conducteurs en XLPE augmente la stabilité thermique (jusqu'à 90°C) et les matériaux sans halogène garantissent le respect de toutes les exigences en matière de réaction au feu.

Nous serons heureux de vous aider à choisir le bon câble. Veuillez remplir le formulaire de contact et nous vous contacterons dès que possible.

Caractéristiques:

  • Câble moteur sans halogène avec d'excellentes propriétés CEM
  • Disponible en version conventionnelle (4 conducteurs) ou symétrique
  • La version 3+3 convient parfaitement aux grandes capacités et aux longues distances
  • La gaine extérieure résistante aux UV (version noire)
  • XIsolation des conducteurs XLPE (+90°C, composé à faible capacité)
  • Flexible à froid jusqu'à -40°C
  • CPR classe Dca-s2,d2,a1 pour la majeure partie du portefeuille