Les nouveaux câbles de données sont conformes aux dernières normes
Les nouveaux câbles de données sont conformes aux dernières normes
Une extension de la gamme peut également se situer à l'extrémité inférieure du spectre. La norme américaine NFPA79 pour l'équipement électrique des machines a subi des changements structurels ces dernières années. L'utilisation de composants reconnus UL est devenue de plus en plus courante. Dans le domaine des câbles très flexibles du passé (les versions antérieures de la norme NFPA79 ne laissaient aucune place à l'interprétation), les câbles homologués UL ont dû être explicitement inclus, LAPP a délibérément choisi un câble de haute qualité qui pouvait répondre à toutes les exigences et normes pertinentes à un prix intéressant : l’UNITRONIC® FD CP (TP) plus.
Le nouvel UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA est adapté aux exigences minimales de la norme NFPA79 : un câble de données industriel de haute qualité, capable de traiter la plupart des applications dynamiques.
Ses propriétés électriques, mécaniques et normatives sont des plus éprouvées : un matériau isolant de faible capacité pour une transmission optimale, une gaine spéciale en PVC avec de bonnes propriétés mécaniques, une résistance aux UV et à l'ozone et un haut degré de résistance aux huiles.
Sur un plan dynamique, le câble peut être utilisé dans des chemins de câbles jusqu'à 10 m, ce qui est suffisant dans la plupart des applications.
Le caractère universel du câble se reflète également dans l'identification des conducteurs : la gamme est divisée en versions avec code couleur selon les normes nord-américaines (BA) et selon la norme DIN 47100 (BE) (code couleur européen).
Pour plus d'informations sur ce câble, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider.