Monoconducteurs jusqu'à 90° de LAPP en gros paquet pour le "WIRE TERMINAL WT" de RITTAL

Monoconducteurs jusqu'à 90° de LAPP pour le "WIRE TERMINAL WT" de RITTAL

Dans la production d'armoires de commande et d'appareillages de commutation à basse tension, environ 50 % de la main-d'œuvre est consacrée à leur câblage. Ces opérations, qui occupent la majorité de la production, comprennent la coupe, le dénudage, le sertissage, le codage et enfin l'installation du câble. Il y a donc beaucoup de bénéfices à faire ici en augmentant l'efficacité grâce à des processus automatisés.

Jusqu'à 36 monoconducteurs différents

Pour cette raison, Rittal Automation Systems propose une machine compacte d'assemblage de fils avec le nouveau Wire Terminal WT. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réglage, il est possible de produire de manière entièrement automatique jusqu'à 24 ou 36 fils différents d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm². Cette borne peut accélérer d'un facteur 8 la fabrication de fils dans la construction d'appareils de commande et de commutation.

Pour pouvoir fournir les fils à cette vitesse élevée (8 mètres par seconde), LAPP propose des unités d'emballage spéciales qui peuvent supporter cette vitesse plus élevée. Les monoconducteurs sont livrés dans une boîte en carton spécifique. Ainsi, l'opérateur doit beaucoup moins changer l'alimentation du câblage, ce qui permet à nouveau de gagner du temps.

Un autre avantage de l'emballage est que les monoconducteurs ne s'enroulent pas comme ils le feraient dans une "petite boîte normale". Cela signifie que l'opérateur n'a pas à démêler les fils. Cela pourrait constituer un obstacle dans le processus de production.

LAPP Benelux a en stock les monoconducteurs H05V2-K et H07V2-K de 0,5 mm2 à 6 mm2 dans une grande variété de couleurs telles que : bleu, brun, jaune, gris, vert, orange, rouge, rose, blanc/bleu et noir.