Monoconducteurs jusqu'à 90°en gros paquet pour le Komax de SMANS

Monoconducteurs jusqu'à 90° de LAPP pour Komax

L'industrie impose les plus hautes exigences en matière de flexibilité de l'assemblage automatisé des fils. Elle exige qu'il soit possible de traiter de nombreux câbles et terminaux différents sans changement, en flux tendu, pour des lots de toute taille. Komax a donc mis au point les très flexibles Zeta 640 et Zeta 650. Ils permettent des processus automatisés et une production par lots ou séquentielle sans nécessiter de changements, ce qui réduit le temps de production jusqu'à 50 %.

Un gain de temps pouvant atteindre 50 %

La nouvelle génération de Zeta minimise les processus manuels. Il automatise tous les processus tels que la coupe à longueur, le dénudage, le sertissage et le codage selon les besoins et simultanément aux deux extrémités du fil. Trois paires de lames couvrent l'ensemble de la section transversale, ce qui permet une production sans commutation. Les composants durables et de haute qualité permettent d'atteindre des vitesses de traitement élevées, ce qui réduit considérablement les délais d'exécution. Afin d'équiper la machine d'un câblage à une telle vitesse de traitement, LAPP Benelux propose des monoconducteurs dans des unités d'emballage spéciales qui peuvent supporter cette vitesse plus élevée. Ils sont livrés dans une boîte en carton spéciale.

Jusqu'à 36 câbles de montage différents sans changement

La construction polyvalente des appareillages de commutation nécessite de nombreux matériaux différents, tels que des types de fils, des bornes ou des embouts. Ils sont disponibles sur les Zeta 640/650 sans avoir à les changer. Le changeur automatique de fils fournit jusqu'à 36 types de fils différents dans toute la gamme de sections. Jusqu'à deux imprimantes automatiques à jet d'encre marquent les fils en noir et une couleur supplémentaire dans la même série.

Ordre correct pour une installation rapide

Les nouvelles machines Zeta traitent les fils requis de A à Z en une seule étape du processus. Le distributeur de fils en faisceau livre les fils séparément pour un traitement ultérieur selon une séquence ou des lots. Cela simplifie et accélère considérablement l'installation dans l'armoire de commande et la logistique. Les fils peuvent être retirés à mi-chemin de la production. La méthode de reliure est librement définissable pour chaque fil, indépendamment du mode - production par lot ou par séquence.

LAPP Benelux a en stock les monoconducteurs jusqu'à 90°C - type H05V2-K et H07V2-K - avec des dimensions de 0,5 mm2 à 6 mm2. Ils sont disponibles dans de nombreuses couleurs différentes comme : bleu, brun, jaune, gris, vert, orange, rouge, rose, blanc/bleu et noir.