ÖLFLEX® CHAIN 819 (C)P

Nouveaux câbles hautement flexibles : ÖLFLEX® CHAIN 819 P & ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Grâce aux innovations industrielles dans la construction de machines et l'automatisation, les câbles pour les applications (hautement) dynamiques jouent un rôle toujours plus important. En raison de la grande diversité de ce type d'applications, LAPP a commencé à segmenter ce groupe de produits il y a quelques années. En appliquant des critères discrets et indépendants de l'application, tels que rayon de courbure, vitesse, accélération, trajet et poids, aux différents câbles, LAPP peut vous conseiller le bon câble pour chaque application. De cette façon, le sous-dimensionnement et la surexploitation peuvent être évités.

La gamme de câbles (hautement) flexibles comprend 3 classes de performance : Basic Line, Core Line et Extended Line. Dans la classe Basic Line, nous aimerions vous présenter deux nouveaux câbles :

ÖLFLEX® CHAIN 819 P et ÖLFLEX® CHAIN 819 CP.

Les deux câbles ont été conçus pour les applications à faible dynamique de court trajet, pour lequel un conducteur de classe 5 suffit. Pour pouvoir desservir les marchés les plus divergents de ce segment, les câbles sont résistants à l’huile et aux UV, ignifuges et munis des marques de qualité pour le marché nord-américain.

La version blindée (CP) offre également un blindage tressé avec un taux de couverture de 85 %, la rendant idéale pour les applications CEM.

Les nouveaux câbles remplaceront l’ÖLFLEX® CHAIN 808 (C)P, un des premiers câbles à avoir été conçu par LAPP dans la classe Basic Line en 2012. L’ÖLFLEX® CHAIN 819 (C)P est la prochaine étape dans le développement et offre des caractéristiques améliorées au prix actuel.