Câbles moteurs pour les longues distances

Le nouvel ÖLFLEX® SERVO 7TCE de LAPP permet aux utilisateurs de couvrir de longues distances entre les contrôleurs et les servomoteurs.

Le nouvel ÖLFLEX® SERVO 7TCE de LAPP permet aux utilisateurs de couvrir de longues distances entre les contrôleurs et les servomoteurs.

Les câbles servo dans les grandes usines doivent parfois couvrir de très longs distances entre les lecteurs servo et les boîtes de contrôle, sans aucune perte de performance. Ceci est seulement possible si le câble servo a été conçu avec une faible capacité et une faible atténuation comme points de départ. Les nouveaux câbles ÖLFLEX® SERVO 7TCE et ÖLFLEX® SERVO 728 CY sont parfaitement adaptés à ce défi.

ÖLFLEX® SERVO 7TCE : ce câble servo peut être utilisé dans les applications servo et les convertisseurs de fréquence avec ou sans un ou deux paires de pôles. Le câble répond aux normes UL TC-ER (600V) et Flexible Motor Supply (1000V), le rendant approprié pour les marchés européen et nord-américain. Cela économise de l’espace de stockage et des numéros de pièce. Sa conception à faible capacité est le résultat d’une isolation en polyéthylène réticulé. La gaine extérieure est faite en élastomère thermoplastique spécial et permet d’utiliser des câbles servo environ 40 % plus longs en comparaison avec les solutions conventionnelles. Le câble répond à différentes exigences pour la résistance à l’huile, aux flammes (FT4) et aux rayons UV, et répond également aux normes respectives nord-américaines.

ÖLFLEX® SERVO 728 CY : le câble codeur blindé convient pour la plupart de codeurs analogiques ou codeurs rotatifs incrémentaux dans des lecteurs servo de la plupart des grands fabricants. Ce câble a également une faible atténuation et permet de couvrir de longues distances de transmission grâce à l’isolation des brins en polypropylène. Le câble blindé est résistant à l’huile et convient ainsi à plusieurs applications d'ingénierie mécanique avec des installations fixes. Les développeurs ont mis un accent particulier sur une conception mince et légère : l’ÖLFLEX® SERVO 728 CY est environ 10 % plus mince que les câbles comparables. Cela représente un net avantage dans les boîtes de contrôle et les espaces restreints.