Réduction permanente du prix du presse-étoupe en acier inoxydable

SKINTOP® HYGIENIC à prix réduit de façon permanente

Le SKINTOP® HYGIENIC est un presse-étoupe en acier inoxydable et facile à nettoyer que LAPP a spécialement développé pour l'industrie alimentaire et des boissons (Food & Beverage). Son utilisation contribue à la réduction des risques hygiéniques grâce à sa conception et à ses matériaux durables (selon EHEDG).

A partir du 2 mars 2020, des réductions de prix permanentes ont été mises en œuvre au sein de cette ligne de produits. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu. Un bénéfice immédiat ? Choisissez "Go to e-Shop" et commandez directement et facilement en ligne dans notre e-Shop.

Numéro d'article Dénomination des articles Prix brut 100 pcs.  Prijsverschil
53105100 SKINTOP® HYGIENIC M12X1,5  € 4.465,77 -37%
53105110 SKINTOP® HYGIENIC M16X1,5  € 5.149,18 -38%
53105120 SKINTOP® HYGIENIC M20X1,5  € 6.750,34 -22%
53105130 SKINTOP® HYGIENIC M25X1,5  € 6.412,33 -34%
53105200 SKINTOP® HYGIENIC-R M12X1.5  € 4.465,77 -37%
53105210 SKINTOP® HYGIENIC-R M16X1.5  € 5.149,18 -38%
53105220 SKINTOP® HYGIENIC-R M20X1.5  € 7.626,18  -12%
53105230 SKINTOP® HYGIENIC-R M25X1.5  € 6.412,33 -35%
53105300 SKINTOP® HYGIENIC SC M12x1,5  € 4.579,91 -26%
53105301 SKINTOP® HYGIENIC SC M16x1,5  € 5.278,94 -12%
53105302 SKINTOP® HYGIENIC SC M20x1,5  € 6.881,46  -5%
53105303 SKINTOP® HYGIENIC SC M25x1,5  € 6.526,51  -3%

Élargissement du portefeuille

Outre le fait que les prix de SKINTOP® HYGIENIC ont été considérablement réduits, LAPP a également élargi la gamme. Par exemple, les tailles M32 et M40 pour toutes les variantes ont été ajoutées au portefeuille. Bien sûr, avec les mêmes nouveaux prix avantageux.

Numéro d'ordre Dénomination des articles Prix brut 100 pcs.
53105140 SKINTOP® HYGIENIC M32X1,5  € 10.315,77
53105141 SKINTOP® HYGIENIC M40X1,5  € 13.433,13
53105142 SKINTOP® HYGIENIC-R M40X1,5  € 14.066,12
53105240 SKINTOP® HYGIENIC-R M32X1,5  € 10.341,19
53105314 SKINTOP® HYGIENIC SC M32X1,5  € 9.351,87
53105315 SKINTOP® HYGIENIC SC M40X1,5  € 13.834,54