Suppression progressive
Vue d'ensemble de l'élimination progressive de LAPP Benelux
Il peut arriver que des produits ne soient plus disponibles parce qu'ils disparaissent de notre gamme. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de nos produits éliminés. Ces produits peuvent être livrés jusqu'à épuisement des stocks, la dernière date de livraison étant la date d'élimination progressive. Si un produit de remplacement a été introduit, vous trouverez une référence à cet article dans la colonne'Article de remplacement'.
Suppression progressive du produit | Éliminé progressivement par | Article de remplacement | Date de lancement |
---|---|---|---|
Charge M3 --- / T2C C 32A | |||
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 | |||
FLEXIMAR® ISO7010 M003 ADH | |||
FLEXIMARK® Label LA 50 | |||
ÖLFLEX® 120 CH | |||
ÖLFLEX® 120 H | |||
SILVYN® AMG | |||
SILVYN® AMW | |||
ÖLFLEX® 491 P | 18-10-2019 | ÖLFLEX® 409 P | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® LIFT | 18-10-2019 | ÖLFLEX® LIFT N | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® CRANE 2S | 18-10-2019 | ÖLFLEX® CRANE 2ST | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLSv | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® SOLAR XLR WP | 18-10-2019 | H1Z2Z2-K | 01-11-2019 |
ÖLFLEX® CHAIN 808 P | 31-03-2019 | ÖLFLEX® CHAIN 819 P | 01-07-2018 |
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP | 31-03-2019 | ÖLFLEX® CHAIN 819 CP | 01-07-2018 |
ÖLFLEX® SERVO 720 CY | 28-02-2019 | ÖLFLEX® SERVO 728 CY | 01-07-2018 |