Un seul câble de servomoteur pour tous !
Un seul câble de servomoteur pour tous !
(y compris les États-Unis !)
Le nouvel ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE de LAPP est un produit tout-en-un unique : un seul câble qui relie l'appareillage de commutation ou l'onduleur à la machine via un conduit de câbles ou même un rail de câbles. Idéal pour les applications statiques, flexibles et très flexibles. Le câble peut faire partie d'une chaîne de câbles mobile qui répond à un large éventail de normes, facilitant ainsi l'approvisionnement et le stockage pour les constructeurs de machines qui n'ont plus besoin de stocker différents types de câbles. Le câble est disponible avec ou sans paires de commandes pour un frein mécanique ou un capteur de température.
Le nouveau câble de la gamme LAPP de câbles de servomoteurs certifiés UL offre une série de caractéristiques indisponibles auparavant en association. Le câble est résistant aux UV, ignifuge selon le test de résistance au feu FT4 et a une résistance accrue à l'huile selon le test de résistance à l'huile I/II. Les conducteurs sont constitués de fils de cuivre ultrafins de classe 6. Cela rend le câble extrêmement flexible et donc adapté aux petits rayons de courbure dans les goulottes de câbles et même dans les chemins de câbles subissant plusieurs millions de cycles de flexion. Le matériau d'isolation offre une capacité CEM extrêmement faible, ce qui minimise la chute de tension sur de longues distances et réduit les courants de fuite indésirables à travers le blindage. De plus, le matériau est du XLPE, ce qui le rend particulièrement résistant aux contraintes mécaniques.
Convient pour le câblage sur site aux États-Unis
L’ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE est certifié UL comme câble TC-ER et câble de moteur flexible. Grâce à ces indications, le câblage peut être réalisé sur site pour les clients aux États-Unis. Ceci est particulièrement utile pour les grandes installations, qui sont livrées en pièces détachées et assemblées par ou chez le client final, ou si une installation est agrandie à une date ultérieure. Ceci n'est pas possible avec des câbles qui sont seulement certifiés AWM.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ou sur la norme UL en relation avec l'exportation vers les États-Unis ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.