Construction de panneaux
Chez LAPP, tout a commencé il y a 60 ans avec des solutions de câblage pour l'ingénierie mécanique - et à ce jour, les applications industrielles sont restées notre compétence principale et notre domaine de prédilection. Monoconducteurs, connecteurs, presse-étoupes ou outils de dénudage et de coupe pour divers projets - lorsque vous avez un défi à relever, LAPP a la solution.
Quand la sécurité prime
Au cours de la dernière décennie, LAPP a continué à se spécialiser dans les composants pour les appareillages industriels et les systèmes de distribution. Cela a conduit à l'élargissement de la gamme de monoconducteurs, de cordons de raccordement, de connecteurs, de presse-étoupes et d'outils adaptés à ces applications.
La norme internationale CEI60439-1 est la norme de référence pour tester les appareillages de commutation et de distribution basse tension depuis 2014. Les exigences de qualité et de mise en œuvre de cette norme ont été considérablement modifiées pour définir et contrôler la production de chaleur dans les armoires. Pour le câblage, cela signifie des tests plus rigoureux des matériaux d'isolation dans le contexte de la résistance à la chaleur. Ces changements structurels ont un impact sur le calcul de la capacité de charge des circuits électriques et donc aussi sur la sélection et le dimensionnement des fils et des câbles.
LAPP développe et produit donc des câbles, des connecteurs et des presse-étoupes. Notre gamme étendue dans le domaine de la construction d'armoires et de panneaux va des câbles de montage standard aux presse-étoupes CEM de haute qualité. Grâce à notre expertise en matière de technologie du câble et à notre expérience dans les secteurs les plus divers, vous pouvez toujours compter sur une solution adaptée. Afin de garantir le niveau de sécurité requis, LAPP a sélectionné une gamme complète de cordons d'assemblage et de presse-étoupes qui conviennent parfaitement à une utilisation, par exemple, dans les installations de commutation et de distribution basse tension.
Même pour les projets les plus complexes, vous êtes au bon endroit. Du produit standard éprouvé aux systèmes de câbles préfabriqués sur mesure. Nous sommes votre partenaire dans le domaine de la technologie du câble et des solutions système durables.
Intégration de la communication industrielle dans les armoires de commande
Les systèmes de basse tension et de distribution ne sont pas seulement équipés de câbles de montage. Les commutateurs et les câbles de raccordement font également partie de l'équipement complet d'une armoire de commande afin d'obtenir une connexion complète. Dans les bureaux, les armoires de commande ou dans de très petites pièces, nos câbles LAN flexibles garantissent la sécurité des connexions de données. Le double blindage composé d'une feuille et d'une tresse en cuivre permet à nos câbles de raccordement d'être également utilisés dans des armoires de commande industrielles à faible interférence électromagnétique. En outre, tous les types de câbles de brassage LAPP disposent de la certification de sécurité valable au niveau international des Underwriters Laboratories (UL). Nos câbles patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A sont donc parfaitement adaptés à une utilisation sur le marché nord-américain.
Que pouvez-vous attendre de nous ?
Une qualité sans compromis: nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité pour une fiabilité et une sécurité maximales.
Une qualité de produit constante: LAPP a normalisé et automatisé la production dans ses propres installations de fabrication dans le monde entier.
Efficacité accrue: vous avez un accès direct à tous les composants dans le domaine du câblage, des presse-étoupes, des connecteurs et de l'outillage grâce à notre formule "one-stop-shop"
Commande facile via notre e-Shop ou EDI. Vous pouvez passer votre commande chez nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien entendu, le courrier électronique reste l'une des possibilités de transmettre votre commande.