Qualité et environnement
Avoir un niveau de qualité élevé est primordial pour LAPP Benelux. Grâce à des produits qualitatifs, un contrôle efficace et un service personnalisé, nous pouvons offrir à nos clients ce à quoi ils ont droit : une solution fiable et durable.
Comment se présente notre garantie de cette qualité continue ?
Certifications
Nous sommes certifiés pour divers produits et services. Des certificats donnent d’ailleurs la sûreté absolue que les produits sont fabriqués et testés selon des standards et des directives pertinents.
Le management de qualité et ISO09001:2000
L’objectif de la gestion de qualité est d’optimiser des processus d’entreprise et de production et de les développer selon les besoins actuels. La gestion de qualité est intégrale et est relative à toutes les parties d’entreprise livrant ensemble l’output du résultat final. Depuis 1995, LAPP Benelux est certifié selon ISO 9001:2015.
Systèmes de management environnemental IS14001
Toutes les facilités de LAPP sont certifiés IS14001. Ce système de management environnemental est appliqué dans le monde entier et est le point de repère en ce qui concerne la production respectueuse de l’environnement.
Certificat KTA 1401
Garantie de qualité pour les produits utilisés dans le secteur nucléaire
Certificat ATEX
„ATmosphère EXplosible”, mieux connu sous le nom ATEX, comprend 2 directives applicables de la CE : la directive de production (directive économique) 94/9/CE et la directive sociale (directive d’entreprise) 1999/92/CE. Le but de ces directives est de protéger les personnes travaillant à des endroits susceptibles d’explosion. Nous disposons de produits bien spécifiques dans le gamme SKINTOP® pour ces zones dangereuses.
Contrôle de qualité
Pas seulement les certificats et les normes sont importants pour nous. Nos produits sont systématiquement contrôlés, aussi bien nos câbles que nos accessoires. Cela se fait au moyen d’appareillages professionnels et selon des procédures de test strictement définies.
Certificats spécifiques
Au cas où les clients ont des exigences bien spécifiques relatives à la qualité et aux certificats, nous pouvons effectuer des tests supplémentaires. Il va de soi que, dans ce cas, nous livrons des certificats séparés.