Automatisation & Réseaux

sbu automation

Ethernet est une technologie originalement développée pour la communication de réseaux de données locales (LANs), qui a ensuite ouvert les portes à la transmission de données entre les appareils et le réseau local.

Ce standard a été développé au début des années 80 par l’entreprise 3Com. Bien qu’Ethernet ait connu un développement rapide au cours des dernières décennies, le principe de base reste inchangé. Ethernet est constamment utilisé dans le secteur IT en raison de sa rapidité, de sa maniabilité et de sa fiabilité. Ethernet constitue donc la base du plus grand réseau au monde : Internet.

L’utilisation de la technologie Ethernet en collaboration avec TCP/IP ‘Ethernet Industriel’ a ouvert des réseaux donnant accès à des systèmes de serveurs, des parcs de machines et des sites de production, n’importe où dans le monde. La communication et le contrôle des processus à partir des bureaux jusqu’aux ordinateurs industriels et aux systèmes de bus de terrain et de capteurs/actionneurs. Les modules I/O s’orientent vers une standardisation mondiale d’Ethernet dans la structure totale de l’entreprise.

C’est lorsque ces deux mondes se rencontrent que LAPP dévoile sa force en matière de transmission inaltérée de données qualitatives et dynamiques. Nos différentes marques et innovations de câblage et de techniques de raccordement sont, entre autres, à répartir sur trois niveaux à partir du modèle CIM.