eMobility

Exigences pour les solutions de câblage dans les applications e-Mobilité

Les solutions système LAPP sont devenues un nom familier dans l'industrie.  Grâce à notre longue expérience dans le domaine des câbles, presse-étoupes, connecteurs et autres accessoires, nous sommes en mesure d'offrir des solutions système haut de gamme avec la qualité LAPP reconnue.

Dans le domaine de l'e-Mobilité également, nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour apporter notre valeur ajoutée avec des câbles de recharge pré-assemblés dans ce segment en plein essor. En collaboration avec Bals Elektrotechniek, une autorité dans le domaine des connecteurs, nous avons développé une gamme de câbles de charge selon les dernières normes VDE.

Nos systèmes ne sont pas seulement adaptés à la charge des batteries. Nous avons également les solutions parfaites pour le câblage interne des véhicules électriques et hybrides. Les moteurs sont alimentés par des câbles haute tension brevetés. Pour l'interconnexion des batteries Lithium-Ion, nous avons développé, en étroite collaboration avec des entreprises leaders de l'industrie automobile, des câbles et connecteurs spéciaux résistant à la chaleur.

Comment LAPP répond à ces exigences ?

LAPP est un pionnier de l'e-Mobilité : LAPP a été l'une des premières entreprises à développer un système de recharge complet avec câbles et connecteurs. LAPP CHARGE répond à toutes les normes de sécurité en vigueur et est prêt pour la production en série.

Un exemple du rôle pionnier de LAPP dans le domaine de l'e-Mobilité est la collaboration avec BMW, où LAPP Systems, une filiale de LAPP, a développé un nouveau système de recharge pour les hybrides plug-in et le câble de recharge rapide LAPP HELIX. Cela a permis à LAPP de répondre aux attentes des clients, même en termes de conception technique. LAPP Systems a également développé un connecteur pour un projet d'autopartage avec une puce RFID intégrée qui stocke les données et les signaux des clients via la radio au point de charge.

LAPP propose même des solutions adaptées aux exigences innovantes en matière d'aménagement intérieur des véhicules hybrides et électriques. Les câbles haute tension brevetés LAPP sont utilisés pour alimenter les moteurs électriques. Les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles utilisent déjà des câbles et connecteurs LAPP pour les connexions internes des batteries lithium-ion.