CÂBLES D’ALIMENTATION ET DE COMMANDE

Dans l’industrie alimentaire et des boissons, tous les composants électriques doivent être résistants à un large éventail de contraintes chimiques, thermiques et physiques, afin de pouvoir être utilisés dans des zones réfrigérées et des environnements humides. Il est particulièrement important que les composants électriques sont résistants aux nettoyants industriels agressifs acides et alcalins utilisés pour maintenir les normes d’hygiène.

Par conséquent, nous nous rendons compte qu’il peut s’avérer difficile de trouver le bon produit. LAPP offre une large gamme de produits standards et spécialisés qui répondent aux exigences de l’industrie alimentaire, des boissons et de l’emballage.

Notre gamme de produits prouvés et testés offre une solution pour toutes les applications.

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 210

Câbles de commande et de connexion

ÖLFLEX® ROBUST
La gamme ÖLFLEX® ROBUST est notre génération de câbles de commande et de connexion.

Dotés d’une gaine extérieure en TPE P4/11, qui est hautement résistant aux huiles végétales, ces câbles sont flexibles et durables, résistent aux UV et répondent aux exigences de la directive européenne RoHS.

Ils sont robustes lorsqu’ils sont exposés à l’eau fraîche, l’eau traitée et l’eau d’égout, les rendant résistants au nettoyage industriel. En plus, ils sont résistants lorsqu’ils sont exposés aux boissons, telles que les jus de fruits, le vin, la bière, la limonade, les boissons froides, tièdes ou même chaudes, ainsi qu’à différentes substances chimiques.

Les câbles ÖLFLEX® ROBUST sont idéaux pour les applications où il y a du contact avec des graisses végétales, des graisses et des huiles animales et des produits laitiers, tels que le lait, le beurre ou le fromage, et pour le traitement du poisson ou de la viande.

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Câbles ÖLFLEX® POLYURETHANE

LAPP offre une large gamme de câbles dotés d’une gaine en polyuréthane qui conviennent pour un large éventail d’applications où les câbles hautement résistants aux contraintes chimiques et mécaniques sont indispensables.

Les gaines en polyuréthane offrent une haute résistance au déchirement ainsi qu’à la traction, en combinaison avec une haute résistance aux emmêlements et au nouage.

Tous les câbles en polyuréthane de LAPP sont résistants aux microbes et à l’hydrolyse.

ÖLFLEX® FD 855 P

ÖLFLEX® FD 855 P

Câble pour la robotique


Câbles de chaîne hautement flexibles
La gamme de câbles ÖLFLEX® FD offre l’une des gammes les plus flexibles sur le marché.

Les câbles ont été spécialement conçus pour les applications de haute technologie, notamment dans les zones où l’automatisation est d’un niveau élevé et où les contraintes auxquelles les câbles conventionnels sont soumis, peuvent entraîner de la fatigue.

Là où l’équipement de manutention et la robotique sont constamment en cours d'utilisation, les caractéristiques extra flexibles de la gamme résisteront à des opérations plus rigoureuses et plus exigeantes.

À chaque étape de la construction du câble, l’attention est portée aux zones où les contraintes peuvent avoir un effet néfaste. La composition inclut un tressage très fin des fils conducteurs avec un grand nombre de tresses au niveau des brins comme au niveau du noyau du câble. Le niveau augmenté de tressage réduit les contraintes sur les conducteurs au point de flexion.

Les autres caractéristiques de la gamme incluent une isolation additionnelle, des bandes de séparation en textile et une gaine en polyuréthane spécialement conçue pour une résistance à l’hydrolyse et aux microbes.