CÂBLES DE DONNÉES ET PRESSE-ÉTOUPES

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

LAPP offre une large gamme de câbles de données, cependant, étant donné que la gaine extérieure du câble UNITRONIC® BUS PB ROBUST a été fabriquée d’un TPE spécial, ce câble convient particulièrement pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles.

La matière dont il est fabriqué offre une utilisation considérablement prolongée dans différents domaines d’application, ainsi qu’une résistance élevée à l’eau et aux substances chimiques. Cela le rend idéal pour des applications dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Le câble PROFIBUS est également résistant aux UV et ignifuge.

Cliquez ici pour notre gamme complète de câbles de données.

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Ce câble de servocommande de haute qualité et conforme à la CEM, permet des vitesses beaucoup plus élevées ainsi qu’une accélération beaucoup plus rapide, ce qui augmente l’efficacité économique des machines. Il est également disponible comme Extended Line pour des applications exigeantes dans des chaînes d’alimentation grâce à sa gaine en polyuréthane, le rendant la solution idéale pour les lignes de production et d’assemblage à haute vitesse.

SKINTOP® Cable Glands

SKINTOP® Cable Glands

Presse-étoupes - SKINTOP®

Nous pouvons fournir une gamme de presse-étoupes qui correspond à notre gamme étendue de câbles. Fabriqués en acier inoxydable ou en nylon, les presse-étoupes ont également été conçus pour répondre aux exigences de votre industrie.

Le presse-étoupe mondialement connu a maintenant été approuvé jusqu’à IP69K conformément à la norme DIN 40 050. Une notation IP69K permet une utilisation du SKINTOP® dans les processus de nettoyage les plus exigeants avec des nettoyeurs haute pression et de l’eau chaude. Les presse-étoupes sont exposés à la vapeur d’eau de 80 °C et à 100 bars de pression de différentes directions et de près.