Industrial Data Communication
Industrie 4.0 : Nos solutions pour vos câbles de données
L’automatisation continue de se développer dans l’usine, créant un besoin croissant d'échanges de données supplémentaires sur des réseaux sophistiqués et performants. Ces nouveaux développements, connus conceptuellement comme l'Internet des Objets (Internet of Things)(IoT), posent de nouvelles exigences aux câbles Ethernet, qui forment la colonne vertébrale de l'usine intelligente. Ces câbles très spécifiques doivent pouvoir opérer dans l’environnement agressif d’une usine tout en supportant des débits de données élevés.
Gaine : Les câbles en PVC (Polychlorure de vinyle) ou TPE (élastomère thermoplastique) sont résistants à l’huile et aux produits chimiques. Pour une résistance mécanique et chimique accrue, nous proposons également des câbles en PUR (polyuréthane)
Blindage : Un blindage est nécessaire pour fonctionner dans l’environnement perturbé d’une usine. Nous proposons un blindage par tresse de cuivre ou par ruban plastique recouvert d’aluminium. Nos câbles en cat.7 offrent également un blindage par paire pour diminuer le cross-talk.
Rayon de courbure : Plus le rayon de courbure est petit, plus le câble peut être courbé sans dommage. Il faut sélectionner le câble selon son application et son style d’installation. Par exemple, un câble à flexion continu dans une chaine porte câble aura un rayon de courbure minimal plus important que s’il était utilisé dans une installation fixe.
LAPP propose une gamme complète de câbles pour toutes vos applications. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations et trouver LA solution qui vous convient.