DESINA

logo desina

DESINA est un standard international reconnu pour des composants électriques, hydrauliques et pneumatiques, leur interconnexion pour les machines CNC et des machines de production en général.


Grâce à la standardisation, il y a de la clarté et de la transparence quant aux composants à utiliser. Via la décentralisation, les composants peuvent être dirigés dans une commande centrale et transférés vers des unités ‘in the field’.

LAPP Benelux et produits conformes DESINA
Dans ce contexte, DESINA est destiné au réseau de distribution rationnel. Au moyen d’une indication transparente (couleur de la gaine, impression DESINA) il est clairement indiqué pour quelle application le câble peut/sait être utilisé (câble moteur, câble capteur, bus de communication …).

DESINA est l’acronyme pour la technologie DistribuEd and Standardised INstAllation pour des machines et des installations de production.