TÜV

logo TUV

Que signifie TÜV?
TÜV signifie ‘Technischer Überwachungs Verein’. C’est un bureau indépendant, avec objectif le plus important la validation de toutes sortes de produits et de services pour une utilisation sûre.

Afin d’arriver à ces réalisations, TÜV est actif en trois domaines :

• Labellisation
• Inspection
• Contrôle de produits

Qui fait un appel à TÜV ?

Des fédérations professionnelles nationales et internationales et des fabricants d’appareils et de composants font un appel à un institut indépendant, tel que TÜV. D’une part, pour établir des exigences de qualité pour des produits et des processus et d’autre part, pour tester ces derniers selon les normes et standards nouveaux et existants.

LAPP Benelux B.V. et TÜV
Un exemple typique d’un produit certifié TÜV de LAPP Benelux B.V. est l’ ÖLFLEX® SOLAR XLR. Il s’agit d’un câble pour la liaison réciproque de panneaux solaires et la liaison des panneaux au transformateur.

Ce câble a été testé de manière approfondie au sein d’un groupe de travail ‘AK 411.2.3’ selon les exigences de qualité établies par le groupe de travail (spécification PV1-F).
Le groupe de travail est composé de représentants de DKE, TÜV, VDE et de fabricants de câbles.

Le résultat est excellent ! Un câble solaire de haute qualité et qui satisfait aux critères les plus sévères en matière de test. Le câble se distingue par l’emploi de matériels d’isolation très qualitatifs (croisés liés) et la qualité est garantie par des procédés de fabrication fiables et cohérents.


Contrairement au marquage CE, un certificat TÜV n’est dans la plupart des cas pas obligatoire. La présentation d’un ‘Notified Body’, comme TÜV, peut être obligatoire en cas d’exigences fort élevées (par exemple : sécurité incendie).

Certificat remis à l’organisme annoncé * Marquage CE
Marquage volontaire en combinaison avec déclaration  conformité à la directive de basse tension    (LVD) Obligatoire
Marquage émis par une organisation accréditée, qui soutient « la déclaration de conformité » émise par le fabricant Déclaration simple rédigée par le fabricant
Apparaît uniquement sur des produits approuvés Apparaît sur tous les produits
Preuve des tests effectués et des certificats établis par un laboratoire-test indépendant (tiers) Présumé que les tests ont été effectués, mais non prouvé
Supervision constante sur les produits et la production par le tiers indépendant pendant la durée de validité du certificat
Pas d’avantage pour le marché ; uniquement une propre déclaration du fabricant
Le marquage: un symbole pour la sécurité et le respect pour le vendeur et les consommateurs Un symbole pour le commerce avec une supposition de conformité

* Organisme annoncé ou ‘Notified Body’ comme TÜV, UL, KEMA.