LAPP monoconducteur à 90°C certifié selon la norme Lloyd's.

lloyd-s-register2019-seeklogo-01

Lloyd's Register, est responsable de l'élaboration des règles de contrôle de la navigabilité des navires et des  installations connexes telles que les quais flottants et les ascenseurs de navires. L'industrie du transport
maritime profite de l'inspection et de la classification de A à Z des navires et des structures en mer. La législation internationale, les exigences techniques, la sécurité (incendie) et les facteurs environnementaux sont à la base de cette inspection et validation officielles des navires. Tous les composants critiques, essentiels et structurels, y compris les matériaux utilisés, doivent être testés et certifiés selon les mêmes normes techniques - mieux
connues dans l'industrie sous le nom de " Type approved ".

Est-ce que le câble de montage est inclus ? On peut se demander si le câble d'assemblage, en tant que  x  composant passif au niveau le plus bas, est une partie structurelle d'un navire. Si, par exemple, un câble de 
montage est utilisé dans un boîtier de commande relié aux pompes de ballast d'un navire, la réponse est
incontestable, oui. Les pompes de ballast sont en effet indispensables à la stabilité et en font sans aucun doute
une partie structurelle. Dans ce cas, il est de la plus haute importance que tous les composants qui en font partie
soient conformes aux mêmes exigences. Par conséquent, un " Type approval " au niveau du composant est tres importante.

Afin d'étendre l'applicabilité de la gamme de monoconducteurs à 90° C aux applications maritimes, LAPP a fait tester les H05V2-K et H07V2-K selon le " Lloyd’s Register Type Approval System ". Le résultat est impressionnant. Les deux types de monoconducteurs ont passé le test avec brio et sont maintenant certifiés selon la norme Lloyd's.

Les câbles H05V2-K et H07V2-K se distinguent par leur température maximale plus élevée de 90°C, ce qui signifie que les fils peuvent être soumis à des contraintes nettement plus importantes que les câbles de montage traditionnels avec une température maximale de 70°C. (17A contre 10A pour un câble de montage de 2,5 mm²). Les H05V2-K & H07V2-K seront disponibles à partir du 15 juillet 2019 directement en stock dans des boîtes pratiques et empilables ou dans une grande boîte en carton. Bien sûr, avec le label de qualité Lloyd's.