Marquage des compteurs sur les câbles

Les marquages de longueur ou de mètre sont des combinaisons de quatre chiffres qui sont incrémentés de 1 par mètre. Le début du comptage est arbitraire. Le marquage des mètres doit être compris comme un marquage de longueur, n'est qu'une aide (par exemple pour une simple mesure ou pour déterminer la longueur restante) et n'est pas enregistré de manière métrique. Une précision de ± 1 % est visée. Nous utilisons naturellement des appareils de mesure de câbles calibrés pour déterminer la longueur exacte (résiduelle/livraison). Comme les systèmes de mesure étalonnés ne sont souvent pas utilisés pour le marquage des mètres, les inexactitudes dans le marquage des mètres ne sont pas un défaut.