ÖLFLEX® SERVO ONE CABLE SOLUTIONS

LAPP étend sa gamme sur un marché émergent : les câbles hybrides pour les systèmes d'asservissement.

La hausse des prix de l'énergie et les normes strictes augmentent la demande mondiale de moteurs à haut rendement énergétique. Les moteurs obsolètes, non efficaces sur le plan énergétique et qui doivent être remplacés font de plus en plus souvent place aux servomoteurs. Surtout dans les applications hautement dynamiques. C'est pourquoi de plus en plus de fabricants de moteurs utilisent ce qu'on appelle "l'interface à 1 câble". LAPP a été l'un des premiers fabricants de câbles autorisés à produire des câbles "One Cable Solutions" (OCS) pour HIPERFACE DSL® de SICK : le ÖLFLEX® SERVO 7DSL.

ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL

%C3%96LFLEX-SERVO-3D-7DSL CLOSEUP RGB

La gamme s'étend maintenant, non seulement pour la DSL mais aussi pour d'autres systèmes OCS (SINAMICS S210, ACURO® link, MOVILINK DDI®, SCS open link, ACOPOS P3).

Cela a conduit à l'introduction de l'ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL. En optimisant et en simplifiant la composition des câbles, OCS trouve également accès aux robots multi-axes. En raison de sa disposition spécifique et de son blindage CEM, ce câble est extrêmement résistant à la torsion. L'ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL complète le triptyque pour toutes les applications industrielles du Digital Servo Link : application statique, dynamique dans les chaînes porte-câbles et hautement dynamique dans les robots.

Numéro d'article Articlename Conditionnement Price (Base Price)
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G1,5+(2x0,75)+(4x    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G22AWG+(2x22AWG)+    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G19AWG+(2x21AWG)+    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G1,5+(2x0,75)+(2x    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G2,5+(2x1)+(2x24    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G4+(2x1)+(2x24AWG    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G1,5+(1x20AWG)+(3    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G2,5+(1x20AWG)+(3    
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G4+(1x20AWG)+(3x1    

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

%C3%96LFLEX-SERVO-FD-7OCS-CLOSEUP rgb

Un autre ajout à la gamme est l'ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS, un câble hybride OCS pour servo-asservissement destiné à être utilisé dans des systèmes de boucles de câbles. En plus de la version existante pour la liaison ouverte HIPERFACE DSL / SCS, ce câble peut également être utilisé pour SINAMICS 210, ACURO® link, MOVILINK et ACOPOS.

Le câble appartient à notre gamme Extended-Line et peut donc être utilisé dans les applications de boucles de câble les plus exigeantes et les plus dynamiques. Les caractéristiques du câble sont la résistance à l'huile, l'absence d'halogène, la flexibilité au froid jusqu'à -40°C et la reconnaissance UL.

Numéro d'article Articlename Conditionnement Price (Base Price)
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G0,5+(2x0,25)+(2x2    
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22 A    
ÖLFLEX SERVO 3D 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22 A    
%C3%96LFLEXSERVO 3D 7DSL