Nos classes de performance
Avec nos solutions servo intelligentes, vous avez des câbles en 3 classes : Basic Line, Core Line et Extended Line. Tous les câbles du servostandard Siemens® ont été équipés avec notre connecteur nouvellement développé (taille 1). Ce connecteur est inviolable, parce que, contrairement aux connecteurs conventionnels, il n’est pas vissé, mais pressé. Grâce à un contact protecteur 360°, le blindage CEM est largement amélioré (6db). En plus, la conception des câbles de la gamme Core Line - notre variante LAPP intelligente - est soumise à un processus de production partiellement automatisé, ce qui garantit une qualité de processus continuellement élevée, ainsi qu’un standard de qualité globalement uniforme.
Nos câbles de commande en aperçu :
Core Line : votre alternative intelligente
Avec une longueur d’application jusqu’à 35 m, Core Line offre une alternative exceptionnelle pour les confections PVC 6FX-5002 et PUR 6FX-8002 :
- PVC 6FX-5002 : applications statiques et dynamiques : travail du bois, machines d’emballage, chaînes à basse vitesse
- PUR 6FX-8002 : applications extrêmement dynamiques : chaînes mobiles dans les machines-outils
Les avantages en bref :
- Blindage CEM manifestement amélioré (6db) grâce au nouveau connecteur (taille 1, Siemens®)
- Un processus de confection partiellement automatisé garantit une haute qualité globalement uniforme
- Inviolable grâce à la bague de serrage pressée
- Solution complète grâce au futur connecteur régulateur propre à LAPP (nouvelle génération booksize)
Autres caractéristiques :
- Résistant aux vibrations
- Décharge de traction selon standards prédéterminés
- IP67