Gammes de produits


Basic chain (chaîne standard)
- Chaînes porte-câbles en nylon ou en acier avec des câbles très souples, des gaines de protection de câbles, des tuyaux hydrauliques ou pneumatiques sans terminaison comme des connecteurs ou des raccords.

Core chain (chaîne montée avec les connecteurs)
- chaînes porte-câbles en nylon ou en acier avec des câbles très souples, des gaines de protection des câbles, des tuyaux hydrauliques ou pneumatiques, y compris les terminaisons (connecteurs, raccords).
- unité complète de chaînes porte-câbles équipées avec garantie du système.

Extended chain (chaîne étendue)
chaînes porte-câbles en nylon ou en acier avec des câbles très souples, des gaines de protection de câbles, des tuyaux hydrauliques ou pneumatiques, y compris les terminaisons (connecteurs, raccords) reliées aux unités fonctionnelles telles que bras de remorquage ou les structures de support
Types de chaînes porte-câbles possibles :

Chaînes porte-câbles en nylon
- Chaînes porte-câbles en nylon (polyamide PA 6) pour des applications autoportantes ou coulissantes ou des applications à mouvement circulaire.
- Pour une utilisation dans des applications standards
- Conception ouverte ou entièrement fermée disponible

Chaînes porte-câbles en acier
- Chaînes porte-câble en acier (acier galvanisé ou acier inoxydable) pour des applications standard autoportantes, coulissantes ou à mouvement circulaire.
- Idéal pour les environnements plus exigeants (par exemple, températures extrêmement basses ou élevées, copeaux chauds, etc.)
- Conception ouverte ou entièrement fermée disponible.

Chaînes porte-câbles combinées
- Des chaînes porte-câbles en matériaux combinés (par exemple, des bandes latérales en nylon avec des cadres en aluminium ou des couvertures en aluminium, etc...)
- Combinaison de pièces en nylon, en aluminium ou en acier capables de résister à des environnements difficiles et d'augmenter la durée de vie de la chaîne tout en maintenant un coût optimisé.
- Conception ouverte ou entièrement fermée disponible.