Configurateur ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
Nous vous présentons le configurateur ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, l’outil parfait pour la configuration de vos chaînes porte-câbles. Ce configurateur LAPP vous permet d’assembler numériquement votre chaîne porte-câbles en quelques clics seulement. De cette façon, l’assemblage manuel des chaînes porte-câbles, qui est souvent compliqué, appartient au passé. Grâce à sa conception facile à utiliser, le configurateur peut également être utilisé par les ingénieurs moins expérimentés. Le configurateur ÖLFLEX® CONNECT CHAIN rectifie automatiquement les mauvais paramètres et trouve toujours la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Le configurateur en ligne fonctionne comme un guide étape par étape qui vous soutient dans la sélection de vos chaînes porte-câbles, de vos câbles et des accessoires pertinents. Pensez par exemple à la sélection des composants compatibles, surtout en ce qui concerne le rayon de courbure minimal des câbles. Le rayon de courbure de la chaîne porte-câbles ne peut pas être plus petit que celui du câble. Dans ce cas, le configurateur affiche un message d’avertissement et vous suggère d’autres types de chaînes porte-câbles. D’autres critères de sélection sont le trajet, l’accélération, l’écart de température et le blindage. Le configurateur exclut automatiquement les câbles qui ne conviennent pas à l’application. Une fois la configuration complète, vous recevrez une offre personnalisée. Ensuite, vous avez le choix de faire assembler votre chaîne porte-câbles entièrement par LAPP ou de l’acheter en composants séparés, avec la possibilité de faire couper les câbles à la bonne longueur.
Pour plus d’informations sur Le configurateur ÖLFLEX®CONNECT CHAIN ou si vous avez d’autres questions sur l’assemblage des câbles, veuillez contacter notre département ÖLFLEX® CONNECT via : oc.lappbenelux(at)lappgroup.com