Kabelrupsen van Lapp (vertaling mist)

connect-bilder3
E2E CHAIN Easy 3

basic chain

  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen ohne Abschluss wie Steckverbindungen oder Flansche.
E2E CHAIN Standard 3

core chain

  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche).
  • Komplette Schleppketteneinheit mit Systemgarantie.
BILD2 ret frei

extended chain

  • Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche) und Funktionseinheiten wie Abnehmerbügel oder Tragkonstruktion.

Wir bieten Ihnen 3 mögliche Schleppkettenvarianten:

E2E chain nylon 2

Nylon-Schleppketten

  • Schleppketten aus NYLON (Polyamid PA 6) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen.
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar.
E2E chain steel 3

Stahl-Schleppketten

  • Schleppketten aus Stahl (verzinkter Stahl oder Edelstahl) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen.
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar.
E2E hybrid chain 4

Kombinierte Schleppketten

  • Ketten aus kombinierten Materialien (Nylon-Seitenbänder mit Aluminium-Rahmen oder -Abdeckungen, etc.) für außergewöhnliche Anforderungen.
  • Offene oder vollständig geschlossene Ausführung lieferbar.