Gestionnaire de compte Wallonie & Luxembourg

LAPP Logo 200 x 200

LAPP produit des câbles flexibles, des câbles d’alimentation et de commande, des accessoires de câbles et des câbles de transmission de données. Le fondateur Oskar Lapp a introduit en 1957 le premier câble de commande flexible industriel avec code couleur pour les exigences les plus élevées sous la marque ÖLFLEX®. LAPP offre une large gamme de câbles et fils flexibles pour les applications les plus diversifiées. Nos câbles, nos presse-étoupes, nos connecteurs et nos accessoires sont parmi les plus appliqués dans l’ingénierie électrique, l’ingénierie des télécommunications, les systèmes de mesure, de test et de contrôle et la construction de machines.

D’un câble standard à un câble multifonction et hybride, LAPP a toujours une solution à portée de la main. Les solutions de systèmes préconfectionnées selon les spécifications du client sont également un pilier important dans notre portfolio. L’expérience, l’expertise et une approche personnalisée forment la base de notre excellente réputation et notre position sur le marché.

Le LAPP a 17 sites de production et 39 propres points de vente partout dans le monde. De plus, nous avons encore 100 partenaires commerciaux qui sont actifs pour nous. Le LAPP a 3300 employés. LAPP Benelux B.V., situé à Waalre, est actif au Benelux depuis 1989 avec une surface de magasin de 6.700 m² et 47 employés.

Description de la fonction :

Vous êtes responsable de la croissance des revenus et de la marge et de la satisfaction du client dans votre région, marché ou groupe de clients attribué. Vous réaliserez cette croissance en premier lieu en visitant les clients et en communiquant vos résultats au service interne. La communication aura lieu par CRM, e-mail, téléphone et des conversations personnelles. Votre première priorité est l’augmentation de la clientèle et l’expansion chez les clients existants des nouveaux produits et services selon la stratégie 2020.

Tâches et responsabilités :

  • Planifier les activités pour toute l’année dans le but de réaliser une croissance des revenus et de la marge dans votre région/segment attribué
  • Vous êtes responsable de la croissance des revenus et de la marge dans le portefeuille clients de votre région
  • Maintenir les contacts clients existants et apporter de nouvelles perspectives de manière proactive
  • Vous avez un rôle consultatif envers les clients/perspectives en ce qui concerne les câbles, les accessoires de câbles et les systèmes
  • Vous travaillez en étroite collaboration avec le service interne et vous donnez des conseils commerciaux, tenant compte des objectifs convenus (revenus/marge)
  • Rapporter les visites et remplir le pipeline dans le système CRM et la responsabilité ultime pour l’input et le traitement précis de toutes les données clients et les donnes des perspectives

Qualifications :

  • Vous avez une personnalité charismatique et convaincante avec une grande affinité pour la technologie avec 5 à 10 ans d’expérience démontrable dans le domaine de la vente dans l’industrie au Benelux
  • Vous avez suivi des études techniques pertinentes dans le domaine des câbles et de la technologie de connexion
  • Vous avez une connaissance profonde du portfolio et des acteurs du marché pertinents
  • Vous avez une excellente maîtrise de la langue française et néerlandaise (anglais et/ou allemand sont un plus)

Compétences sociales: entreprenant, communicatif, créatif, orienté vers la performance, assertif et joueur d'équipe

Intéressé(e) ?

Nous sommes heureux de recevoir votre application, accompagnée de votre motivation et de votre CV. Veuillez les envoyer à denise.janssen(at)lappgroup.com ou à l'adresse ci-dessous à l’attention de Mme Denise Janssen.


LAPP Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG Waalre
Tél: +32 (0)78 35 30 60
www.lappbenelux.com