SKINDICHT®O-ring NBR metrisch

SKINDICHT® O-Ring NBR metrisch, afdichtring voor de veilige afdichting naar de behuizing, als bescherming tegen olie, stof & water, UV-& ozonbestendig

UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Binnen-Ø (mm) Kabeldikte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT®O-ring NBR metrisch
53102001
M 12 x 1,5 9.0 1,5 100
53102000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
53102010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
53102021
M 20 x 1,5 17.0 1,5 100
53102020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
53102030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
53102040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
53102050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
53102060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
53102070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

Toepassing

  • Voor de veilige afdichting naar de behuizing. Bescherming tegen olie, stof en water aan verbindingsschroefdraad van een schroefverbinding of dergelijke onderdelen.

Opmerking

  • Voor SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 zijn O-ringen met een dikte van 1,5 mm aanbevolen voor optimale afdichting
  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • NBR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.