FLEXIMARK® TA schuimstof paneelstroken

FLEXIMARK® Labels zijn markeringen uit polyester schuim en zijn een voordelig alternatief voor gegraveerde kunststof plaatjes voor componentmarkering in de elektrotechnische industrie (bijv. schakelkasten).

Engineering Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte (mm) m / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Paneelstroken
83255355
FLEXIMARK® TA-schuim 13-20m SR zilver 13 20 1
83255356
FLEXIMARK® TA-schuim 15-20m SR zilver 15 20 1
83255357
FLEXIMARK® TA-schuim 18-20m SR zilver 18 20 1
83255358
FLEXIMARK® TA-schuim 25-20m SR zilver 25 20 1
83255359
FLEXIMARK® TA-schuim 30-20m SR zilver 30 20 1
83255360
FLEXIMARK® TA-schuim 35-20m SR zilver 35 20 1
83255361
FLEXIMARK® TA-schuim 50-20m SR zilver 50 20 1
83255362
FLEXIMARK® TA-schuim 80-20m SR zilver 80 20 1
83255363
FLEXIMARK® TA-schuim 100-20m SR zilver 100 20 1

Voordelen

  • Goede UV-bestendigheid
  • Zelfklevend op vele oppervlakken
  • Kostenefficiënt alternatief voor traditionele gegraveerde kunststof labels

Toepassing

  • Markering van elektronische componenten, panels. druktoetsen en aanwijsborden

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Aanbevolen lint: FTI-Y 60-360 BK (artikelnr. 83260201)

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Kleefstof

  • Acrylic-based permanent adhesive

Geleverde kleur

  • Zilver
  • Wit in online catalogus

Materiaal

  • Polyesterschuim

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.