SKINDICHT® SHV conische afdichting

SKINDICHT® SHV conische afdichting

Goede chemische bestendigheid Zuurbestendig Temperatuurbestendig

Artikelnummer PG-maat/vrije opening Binnen-Ø (mm) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50

Voordelen

  • SKINDICHT® SHV CR bestand tegen olie, stof en water
  • SKINDICHT® SHV FKM voor hoge temperaturen
  • SKINDICHT® SHV FKM bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën

Toepassing

  • Afdichtconus voor SKINDICHT® kabelwartels.

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel-insteekstomp

Geleverde kleur

  • CR: zwart
    FKM: rood

Materiaal

  • CR
    FKM

Temperatuurbereik

  • CR: -20 °C tot +80 °C
    FKM: -20 °C tot +200 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.