SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, robuuste speciale afdichtingskabelwartel, waterdicht emt hoge trekontlasting, behoedzame kabelklemming

Optimale trekontlasting Robuust Waterdicht

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Clamping range ØF mm Functionele schroefdraad PG SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Vrije opening afdichting Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,5 3 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105280
M 16 x 1,5 4,5 - 5,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6.0 50
52105290
M 16 x 1,5 5,5 - 6,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7.0 50
52105300
M 20 x 1,5 6 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105310
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105320
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105330
M 20 x 1,5 9 - 10,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105340
M 20 x 1,5 9 - 10,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11.0 25
52105350
M 20 x 1,5 9,5 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105360
M 20 x 1,5 13 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105370
M 25 x 1,5 13,5 - 15,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16.0 25
52105380
M 25 x 1,5 15 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18.0 25
52105390
M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20.0 25
52105400
M 32 x 1,5 17,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22.0 10
52105410
M 32 x 1,5 19 - 23,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24.0 10
52105420
M 32 x 1,5 23 - 25,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26.0 10

Voordelen

  • Waterdicht
  • Voorzichtig klemmen van kabels
  • Robuust
  • Hoge trekontlasting

Toepassing

  • Waterdichte kabelwartel met afdichtconus
  • Pompen
  • Vlotterschakelaars

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Geschikt accessoire: SKINDICHT® SHV afdichtconussen
  • Voorbeeld beschrijving:
    SHV-M 20/11/7
    20 = metrische schroefdraad
    11 = PG functionele schroefdraad 7 = vrije opening van de afdichtconus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtconus: CR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.