ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

Flexibel gebruik

Industriële ethernetkabel cat.6A voor flexibel gebruik, 4 paren, PVC of FRNC buitenmantel met UL-goedkeuring, 4x2xAWG23/7

  • Voor PROFINET-toepassingen: 4-paar
  • Cat.6A voor 10Gbit/s

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Stoorsignalen UV-bestendig

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC buitenmantel
2170930
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4 x 2 x AWG23/7 1,5 8.8 48 92
FRNC-buitenmantel
2170931
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4 x 2 x AWG23/7 1,5 8.8 48 87

Voordelen

  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • EMC-afscherming
  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • 4 paar: 100Mbit/s tot 10 Gbit/s

Toepassing

  • voor industriële secundaire en tertiaire bekabeling volgens EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Bekabeling van machines, apparaten, installaties en schakelkasten
  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
  • Voor flexibele toepassingen (7-dradige aderopbouw)

Bijzonderheden

  • Cat.6a 10Gbit/s, voor flexibele toepassingen
  • Overeenkomstig Cat.6A, ISO/IEC 11801 en EN 50173
  • Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden
  • De oliebestendige PVC mantel kan worden gebruikt in industriële omgevingen

Normreferentie en keurmerken

  • UL-goedkeuringen zie informatieblad
  • ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: getest volgens ECOLAB® testcriteria
    Industriestandaard voor innovatie en efficiëntie bij professioneel reinigen en desinfecteren

Opmaak

  • 7-dradige koper geleider met vertinde litzen
  • PE aderisolatie
  • S/FTP: volledig gevlochten koperafscherming en aluminiumfolie-afscherming van aderparen
  • PVC of FRNC buitenmantel
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Datakabels

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor voedingsdoeleinden) 125 V

Minimale buigradius

  • Flexibel: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Temperatuurbereik

  • Leiding met FRNC-ommanteling vast geïnstalleerd: -25 °C tot +80 °C soms flexibel: -10 °C tot +80 °C leiding met PVC-ommanteling vast geïnstalleerd: -40 °C tot +80 °C soms flexibel: -10 °C tot +70 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.