EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUS Connector Fast Connect

PROFIBUS Sub-D connector, snelverbinding, geïntegreerde busafsluiting, optionele led diagnose/interfaces, kabeluitgang 35°/90°/180°

  • Nieuwe innovatieve IDC aansluiting voor zowel massieve als flexibele geleiders (90° en 180° versies)
  • Versies met 2e Sub-D interface
  • Optionele LED-diagnostiek

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Montagetijd Lichtgewicht Benodigde ruimte

cRUus PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming PG-interface Diagnostische LEDs Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700513
ED-PB-35-PG-FC ja geen
35° kabeluitgang voor 7-/19-dradige geleider
21700514
ED-PB-35-FC-FLEX geen geen
21700515
ED-PB-35-PG-FC-FLEX ja geen
90° kabeluitgang voor massieve en meerdradige geleider
21700502
ED-PB-90-FC geen geen
21700501
ED-PB-90-PG-FC ja geen
21700547
ED-PB-90-LED-FC geen ja
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC ja ja
180° (AX) kabeluitgang voor massieve en meerdradige geleider
21700544
ED-PB-AX-FC geen geen

Voordelen

  • Snelle aansluiting met Fast Connect ('FC') technologie
  • sensor/ ac
  • Geen losse onderdelen
  • Visuele controle van de verbinding
  • Geïntegreerde schakelbare afsluitweerstand

Bijzonderheden

  • Volledig compatibel met de marktstandaard
  • Max. transmissiesnelheid: 12 Mbit/s
  • Stroomverbruik max. 12,5 mA (met LED 35 mA)
  • Voedingsspanning: 4.75 - 5.25 V DC (via de terminal)
  • Afsluitweerstand "AAN" - de uitgaande buskabel wordt onderbroken

Normreferentie en keurmerken

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Opmaak

  • D-Sub stekker, 9-pins, bevestigingsschroeven 4-40 UNC
  • Verbeterde elektromagnetische compatibiliteit (EMC) door gemetalliseerde behuizing
  • Maximale kabeldiameter: 8 mm
  • Versies met extra Sub-D interface (PG - programmeerbaar/diagnose)
  • LED-versie met busindicatie: bus actief - (groen) station actief - (blauw) afsluitweerstand "aan" - (oranje)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: D-Sub connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-sub-connector

Afmetingen

  • 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxBxH)

Aansluiting

  • Snelle aansluiting (Fast Connect)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Afsluitweerstand

  • 150 Ω

Interfaces

  • Sub-D bus, 9-polig
    PROFIBUS FC-standaardkabel, Ø 0,64 mm

Omgevingsomstandigheden:

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +85°C
  • * Maximale temperatuur voor UL is 60°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.